メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

リブシャープTHビス/ドリスク ユニクロ

型番:

88000678
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

88000678の仕様・寸法情報

種類
スタッド締結用ねじ
長さ
13
材質
[スチール] 鉄
表面処理
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
取付穴形状
[十字穴] 十字穴
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじの呼び(D)
6.0
詳細形状
全ねじ
サイズ(mm)
6.0×13
適合ドリル径(mm)
4.2
ねじ径(mm)
4.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
88000678
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
3日目

詳細情報

基本情報

KNフジニッテイ 建材用スクリュー リブシャープTHビス/ドリスク ユニクロ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リブシャープTHビス/ドリスク ユニクロの型番88000678のページです。 型番88000678に関する仕様情報を記載しております。
リブシャープTHビス/ドリスク ユニクロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リブシャープTHビス/ドリスク ユニクロ
ウエハーTHビス/ドリスク ユニクロ
リブTHビス/ドリスク ユニクロ
ユニクロ ジョイテクト
ユニクロ シージング釘
R調整ビス
メーカーKNフジニッテイKNフジニッテイKNフジニッテイ大里大里ダンドリビス
通常価格2,6403,6193,619592363765 -
通常出荷日3日目3日目3日目5日目5日目4日目
種類スタッド締結用ねじスタッド締結用ねじスタッド締結用ねじその他木工用ねじその他木工用ねじ
長さ131313903855
材質スチールスチールスチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキクロメートメッキ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴なし十字穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング