メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さ

    ~mm
  • 規格寸法(mm)

  • 線径(mm)

    ~mm
  • 箱入数(本)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SP 又釘 500g

通常単価(税別)
1,948
税込単価
2,143
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】スモールパック又釘です。【用途】有刺鉄線や針金の固定に適しています。【仕様】材質:鉄

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
詳細を確認

型番:

46846
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

46846の仕様・寸法情報

種類
長さ
19
材質
[スチール] 鉄
規格寸法(mm)
#18(1.2)×19
線径(mm)
1.2
箱入数(本)
約1450
質量(g/箱)
500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
46846

長さ

規格寸法

(mm)

線径

(mm)

箱入数

(本)

最小発注数量
19
#18(1.2)×19
1.2
約1450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,948
( 2,143 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
スモールパック又釘です。
【用途】
有刺鉄線や針金の固定に適しています。
【仕様】
材質:鉄

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP 又釘 500gの型番46846のページです。 型番46846に関する仕様情報を記載しております。
SP 又釘 500gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP 又釘 500g
SP フロアー釘 500g
SP ユニクロスクリュー釘 500g
SP 真鍮スクリュー釘 丸 400g
SP プリントボード釘 500g
又釘 250g HPシリーズ
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント大里
通常価格1,948854841 -3,746896355 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類
材質真鍮-スチール
質量(g/箱)500500500400500-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング