メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さ

    ~mm
  • 規格寸法(mm)

  • 線径(mm)

    ~mm
  • 箱入数(本)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SP フロアー釘 500g【500個入り】

通常単価(税別)
854
税込単価
939
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】カップ形状の鉄製特殊フロアー釘。【用途】フロア材の止め付けに適しています。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
詳細を確認

型番:

46809
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

46809の仕様・寸法情報

種類
長さ
38
材質
[スチール] 鉄
表面処理
クロメートメッキ
規格寸法(mm)
#14(2.1)×38
線径(mm)
2.1
箱入数(本)
約480
質量(g/箱)
500

型番リスト

表示件数
型番
46809

長さ

規格寸法

(mm)

線径

(mm)

箱入数

(本)

最小発注数量
38
#14(2.1)×38
2.1
約480
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854
( 939 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
カップ形状の鉄製特殊フロアー釘。
【用途】
フロア材の止め付けに適しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP フロアー釘 500gの型番46809のページです。 型番46809に関する仕様情報を記載しております。
SP フロアー釘 500gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP フロアー釘 500g
SP ユニクロスクリュー釘 500g
SP 又釘 500g
フロアー釘
フロアー釘
SP 真鍮スクリュー釘 丸 400g
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハント大里KNフジニッテイダイドーハント
通常価格854841 -1,948328 -10,405 -3,746
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目3日目在庫品1日目
種類
材質スチール真鍮
表面処理クロメートメッキユニクロメッキ-クロメートメッキクロメートメッキ-
質量(g/箱)500500500--400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング