メカニカル部品技術窓口

確定しました

オイルミストトラップ

通常単価(税別)
14,338
税込単価
15,772
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・排出される油煙(オイルミスト)を捕集。・在庫品で当日出荷可能な商品です。

  • ミスミではフィルター単品のお取扱いはございません。

型番:

VOT-8A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VOT-8Aの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
ドライ形種類
ダイヤフラム形
仕様
オイルミストフィルター(KF16用)
サイズA径(φ)
89
サイズB径(φ)
140
外形寸法(W)(mm)
100
外形寸法(L)(mm)
150
外形寸法(H)(mm)
150
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VOT-8A

仕様

サイズA径

(φ)

サイズB径

(φ)

外形寸法(W)

(mm)

外形寸法(L)

(mm)

外形寸法(H)

(mm)

RoHS?最小発注数量
オイルミストフィルター(KF16用)
89
140
100
150
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,338
( 15,772 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・排出される油煙(オイルミスト)を捕集。
・在庫品で当日出荷可能な商品です。

ご注意

  • ミスミではフィルター単品のお取扱いはございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルミストトラップの型番VOT-8Aのページです。 型番VOT-8Aに関する仕様情報を記載しております。
オイルミストトラップのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
真空ポンプ用
4
満足度:4.0
ロータリー真空ポンプのミストトラップ用に購入しました。胴径が大きいので、ポンプの吸入口と排気口が接近しているポンプだと、...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルミストトラップ
真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-100S
フリーピストンDCリニア・真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DVHシリーズ
油回転真空ポンプ VRDシリーズ
真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1
メーカーVALUE(バリュー)ミスミアルバック機工日東工器VALUE(バリュー)日東工器
通常価格14,33822,020 -129,732 -24,117 -143,12861,692
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目19日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品ドライ真空ポンプドライ型ドライ形油回転形ドライ形
ドライ形種類ダイヤフラム形ダイヤフラム型ダイアフラム型リニア駆動フリーピストン方式ダイヤフラム形カップシール方式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト