メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 最大排気速度(50Hz時)(L/min)

    ~mm
  • 最大排気速度(60Hz時)(L/min)

    ~mm
  • 外形寸法(L)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

油回転真空ポンプ VRDシリーズ

通常単価(税別)
143,128
税込単価
157,441
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・油回転形の真空ポンプ VRDシリーズです。・ドライ形種類は、ダイヤフラム形です。・周波数:5...

詳細を確認

型番:

VRD-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VRD-8の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
油回転形
ドライ形種類
ダイヤフラム形
排気段数
2
使用環境
標準
付加機能
逆流防止機能 / 強制給油機構 / アンローダー機構 / ガスバラスト機構
最大排気速度(50Hz時)(L/min)
0.04
最大排気速度(60Hz時)(L/min)
0.04
所要油量(L)
0.6-1.0
外形寸法(W)(mm)
144
外形寸法(L)(mm)
160
外形寸法(H)(mm)
230
モーター回転数(50Hz/60Hz)(rpm)
1440/1720
使用温度(℃)
5-40
雑音指数(dB)
56
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

油回転真空ポンプ VRDシリーズ 外形図

規格表

油回転真空ポンプ VRDシリーズ 規格表

性質性能情報・試験情報

排気曲線図

油回転真空ポンプ VRDシリーズ 排気曲線図

注意・禁止事項

注意事項

注意

  • 電源は必ず表示されている電源と一致しているものをご使用下さい。
  • ポンプの許可周囲温度は5~40℃です。
  • ポンプの電源を入れる前に必ずアースを接地し、電源コードはモータ銘板の電流値を参考にして選定して下さい。
  • 排気口には圧力がかからないように配管の設計をして下さい。
  • 真空ポンプオイルを給油計のレベル線の位置まで給油して下さい。
  • 点検、検査、メンテナンス等は必ず電源を切った上で操作を行って下さい。
  • ゴミや埃がポンプ内部に入らないようにして下さい。ポンプの性能、効率の悪化につながります。

警告

  • 専門業者、または専門技術者により漏電遮断機を設置して下さい。設置されない場合、感電、火災の原因になります。
  • モータのファンカバー周囲にものを置かないで下さい。火災などの原因になる恐れがあります。
  • 真空ポンプオイルを給油計のレベル線の位置まで給油して下さい。給油せずに運転した場合には、ポンプの故障につながる恐れがあります。
  • ポンプを停止させた後、しばらくたってから触れて下さい。火傷の恐れがあります。大体の目安として、停止後1時間は振れないで下さい。
  • 薬品、ガスなど、ポンプに対して腐食などの影響を与えるものがない場所に設置して下さい。
  • 引火の危険性がない場所に設置して下さい。

型番リスト

表示件数
型番
VRD-8

最大排気速度(50Hz時)

(L/min)

最大排気速度(60Hz時)

(L/min)

外形寸法(L)

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.04
0.04
160
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143,128
( 157,441 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転形の真空ポンプ VRDシリーズです。・ドライ形種類は、ダイヤフラム形です。
・周波数:50/60Hz
・排気速度:120L/min 8(2.2)㎥/h(L/S) (50Hz)・144L/min 9.6(2.6)㎥/h(L/S) (60Hz)
・到達圧力:0.5Pa(G.V.閉)・3Pa(G.V.開)
・使用モーター:種類/単相・出力/0.4Kw・電圧/100V
・油量:0.6~1.0L
・質量:21kg
・騒音値:56db以下
・吸気管径:KF25mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油回転真空ポンプ VRDシリーズの型番VRD-8のページです。 型番VRD-8に関する仕様情報を記載しております。
油回転真空ポンプ VRDシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
実験装置
4
満足度:4.0
・表記されている数値は誤りであり、実際のカタログ数値を読まないとダメです。(寸法や性能) ・真空到達度が高く他のメーカー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油回転真空ポンプ VRDシリーズ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-30
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30D
メーカーVALUE(バリュー)アルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工
通常価格143,12849,899148,999 -70,12032,54176,970
通常出荷日在庫品1日目6日目6日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
真空ポンプ種類油回転形ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型
ドライ形種類ダイヤフラム形ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型
排気段数212212
使用環境標準標準標準標準標準標準
付加機能逆流防止機能 / 強制給油機構 / アンローダー機構 / ガスバラスト機構なしなし / アンローダー機構なしなしなし
よく一緒に購入される商品

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング