17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)

くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)
通常単価(税別)
3869
税込単価
4276
通常出荷日:6日目

・谷部の非対称なねじ山が特徴で、くさび面を利用して強力なゆるみ止めの効果を発揮します。・ゆるみ止めナッ...

詳細を確認
  • 50個単位での販売となります。ご注文の際は数量欄に入数をご記入の上、ご発注ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ピッチ

最小発注数量
4
0.7
50個
5
0.8
50個
6
1
50個
8
1.25
50個
10
1.5
50個
12
1.75
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38
( 42 )
6日目
42
( 46 )
6日目
42
( 46 )
6日目
42
( 46 )
6日目
60
( 66 )
6日目
69
( 76 )
6日目

詳細情報

基本情報

・谷部の非対称なねじ山が特徴で、くさび面を利用して強力なゆるみ止めの効果を発揮します。
・ゆるみ止めナットでありながら、通常の六角ナットと同様の作業性を発揮します。

ご注意

  • 50個単位での販売となります。ご注文の際は数量欄に入数をご記入の上、ご発注ください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)
くさびナットA型(ステンレス)(パック品)
ナイロンナット(3種)
スプリングナット(小形)
ナイロンナット(UNF・細目)
ナイロンナット(1種 小形)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ巴工業阪村産業巴工業ロックファスナー
通常価格38-45 -6,160 -7,90870 -267 -
通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目1日目
材質SWCH10RステンレスSWCH相当ステンレス
表面処理三価クロメートなし三価クロメート三価クロメートユニクロメッキなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目ユニファイ細目UNFメートル並目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)三価クロメートなし-三価ホワイトユニクロメッキなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング