17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が67型番あります。

ザ・モートルNeo100 Premium 屋外型

通常単価(税別)
37,271521,030
税込単価
40,998573,133
通常出荷日:4日目~11日目

従来モータと同様にお使いいただけるよう取付互換性を確保したうえで、省エネルギー効果はもちろん、信頼性・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が67型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

標準仕様表

ザ・モートルNeo100 Premium 屋外型 標準仕様表

※1 効率はトップランナー基準に適合しています。
※2 耐熱クラスは155(F)ですが、温度上昇は112枠以下Eライズ、132S~180M枠がBライズとなります。
※3 立て型は軸下向きを標準としています。
※4 フランジ型の保護方式は相手機械との篏合によって保たれるものです。
※5 適用範囲は、0.75~132kW 2P、0.75~160kW 4P、0.75~110kW 6Pです。

選定サポート情報

モータ型番説明

型番は「型記号」-「式記号」の順で表示します。型記号は(1)取り付け方式(2)外被形状(3)通風方式(4)軸受方式(5)保護方式(6)冷却方式(7)特殊機能((6)、(7)は標準品の場合、省略されます)式記号は(1)シリーズ名および(2)回転子型をさします。

■全閉外扇型

ザ・モートルNeo100 Premium 屋外型 型番説明

型番リスト

表示件数

取付方式

電圧仕様

定格出力

(kw)

端子箱位置

シャフト径

極数

最小発注数量
脚付
AC200V仕様
0.75
19j6
2極
1個
脚付
AC400V仕様
0.75
19j6
2極
1個
脚付
AC200V仕様
1.5
24j6
2極
1個
脚付
AC400V仕様
1.5
24j6
2極
1個
脚付
AC200V仕様
2.2
24j6
2極
1個
脚付
AC400V仕様
2.2
24j6
2極
1個
脚付
AC200V仕様
3.7
28j6
2極
1個
脚付
AC400V仕様
3.7
28j6
2極
1個
脚付
AC200V仕様
0.75
19j6
4極
1個
脚付
AC400V仕様
0.75
19j6
4極
1個
脚付
AC200V仕様
1.5
24j6
4極
1個
脚付
AC400V仕様
1.5
24j6
4極
1個
脚付
AC200V仕様
2.2
28j6
4極
1個
脚付
AC400V仕様
2.2
28j6
4極
1個
脚付
AC200V仕様
3.7
28j6
4極
1個
脚付
AC400V仕様
3.7
28j6
4極
1個
脚付
AC200V仕様
0.75
24j6
6極
1個
脚付
AC400V仕様
0.75
24j6
6極
1個
脚付
AC200V仕様
1.5
28j6
6極
1個
脚付
AC400V仕様
1.5
28j6
6極
1個
脚付
AC200V仕様
2.2
28j6
6極
1個
脚付
AC400V仕様
2.2
28j6
6極
1個
脚付
AC200V仕様
3.7
38k6
6極
1個
脚付
AC400V仕様
3.7
38k6
6極
1個
脚付
AC200V仕様
5.5
38k6
2極
1個
脚付
AC400V仕様
5.5
38k6
2極
1個
脚付
AC200V仕様
7.5
38k6
2極
1個
脚付
AC400V仕様
7.5
38k6
2極
1個
脚付
AC200V仕様
11
42k6
2極
1個
脚付
AC400V仕様
11
42k6
2極
1個
脚付
AC200V仕様
15
42k6
2極
1個
脚付
AC400V仕様
15
42k6
2極
1個
脚付
AC200V仕様
18.5
42k6
2極
1個
脚付
AC400V仕様
18.5
42k6
2極
1個
脚付
AC200V仕様
5.5
38k6
4極
1個
脚付
AC400V仕様
5.5
38k6
4極
1個
脚付
AC200V仕様
7.5
38k6
4極
1個
脚付
AC400V仕様
7.5
38k6
4極
1個
脚付
AC200V仕様
11
42k6
4極
1個
脚付
AC400V仕様
11
42k6
4極
1個
脚付
AC200V仕様
15
42k6
4極
1個
脚付
AC400V仕様
15
42k6
4極
1個
脚付
AC200V仕様
5.5
38k6
6極
1個
脚付
AC400V仕様
5.5
38k6
6極
1個
脚付
AC200V仕様
7.5
42k6
6極
1個
脚付
AC400V仕様
7.5
42k6
6極
1個
脚付
AC200V仕様
11
42k6
6極
1個
脚付
AC400V仕様
11
42k6
6極
1個
丸フランジ
AC200V仕様
0.75
取付位置変更可
19j6
4極
1個
丸フランジ
AC200V仕様
1.5
取付位置変更可
24j6
4極
1個
丸フランジ
AC400V仕様
1.5
取付位置変更可
24j6
4極
1個
丸フランジ
AC200V仕様
2.2
取付位置変更可
28j6
4極
1個
丸フランジ
AC400V仕様
2.2
取付位置変更可
28j6
4極
1個
丸フランジ
AC400V仕様
3.7
取付位置変更可
28j6
4極
1個
丸フランジ
AC200V仕様
5.5
取付位置変更可
38k6
4極
1個
丸フランジ
AC400V仕様
5.5
取付位置変更可
38k6
4極
1個
丸フランジ
AC200V仕様
7.5
取付位置変更可
38k6
4極
1個
丸フランジ
AC400V仕様
7.5
取付位置変更可
38k6
4極
1個
丸フランジ
AC200V仕様
11
取付位置変更可
42k6
4極
1個
丸フランジ
AC400V仕様
11
取付位置変更可
42k6
4極
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,607
( 49,068 )
6日目
50,814
( 55,895 )
8日目
55,761
( 61,337 )
8日目
62,406
( 68,647 )
8日目
69,717
( 76,689 )
8日目
71,696
( 78,866 )
8日目
100,662
( 110,728 )
8日目
106,830
( 117,513 )
8日目
37,271
( 40,998 )
11日目
40,638
( 44,702 )
8日目
51,062
( 56,168 )
5日目
53,417
( 58,759 )
8日目
67,651
( 74,416 )
8日目
67,083
( 73,791 )
8日目
90,753
( 99,828 )
8日目
94,523
( 103,975 )
8日目
55,240
( 60,764 )
8日目
59,510
( 65,461 )
8日目
77,149
( 84,864 )
8日目
82,166
( 90,383 )
8日目
96,554
( 106,209 )
8日目
101,924
( 112,116 )
8日目
140,042
( 154,046 )
8日目
145,750
( 160,325 )
8日目
148,667
( 163,534 )
8日目
148,064
( 162,870 )
8日目
174,577
( 192,035 )
8日目
180,004
( 198,004 )
8日目
263,996
( 290,396 )
8日目
265,134
( 291,647 )
8日目
336,703
( 370,373 )
8日目
346,997
( 381,697 )
8日目
521,030
( 573,133 )
8日目
489,148
( 538,063 )
8日目
127,072
( 139,779 )
4日目
133,359
( 146,695 )
8日目
145,848
( 160,433 )
8日目
155,637
( 171,201 )
8日目
228,601
( 251,461 )
6日目
209,299
( 230,229 )
8日目
292,584
( 321,842 )
8日目
297,075
( 326,783 )
8日目
159,709
( 175,680 )
8日目
168,114
( 184,925 )
8日目
213,644
( 235,008 )
8日目
225,323
( 247,855 )
8日目
281,088
( 309,197 )
8日目
289,914
( 318,905 )
8日目
42,458
( 46,704 )
8日目
57,495
( 63,245 )
8日目
62,109
( 68,320 )
8日目
72,093
( 79,302 )
8日目
78,083
( 85,891 )
8日目
106,534
( 117,187 )
8日目
176,786
( 194,465 )
8日目
157,643
( 173,407 )
8日目
165,279
( 181,807 )
8日目
183,492
( 201,841 )
8日目
238,686
( 262,555 )
8日目
252,054
( 277,259 )
8日目

詳細情報

基本情報

従来モータと同様にお使いいただけるよう取付互換性を確保したうえで、省エネルギー効果はもちろん、信頼性・低騒音・低振動技術もさらに向上しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザ・モートルNeo100 Premium 屋外型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ザ・モートルNeo100 Premium 屋外型
耐圧防爆形モータ
IE3(プレミアム効率)対応 高効率モータ
ザ・モートルNeo100 Premium 屋内型
トップランナーギヤモータ GPシリーズ
標準Vプーリー
メーカー日立産機システム三菱電機ニデックテクノモータ日立産機システム日立産機システム鍋屋バイテック
通常価格37,271-103,285 -46,292 -34,777 -69,520 -978 -
通常出荷日4日目〜5日目在庫品1日目〜5日目〜6日目〜在庫品1日目〜
電源三相三相三相三相--
特長高効率標準高効率高効率--
環境防水防水 / 防塵 / 防爆標準標準--
ブレーキなしなしなし---
シャフト形状キー溝付キー溝付キー溝付キー溝付--

汎用モータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト