17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

S-501C
解除
数量:

レクト40型用 重量級オールステンレススナップBランナーの外形図と寸法

材質はステンレス

材質はステンレス

レクト40型用 重量級オールステンレススナップBランナーの寸法図

レクト40型用 重量級オールステンレススナップBランナーの寸法図

ランナー環下寸法図

ランナー環下寸法図

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

S-501Cの仕様・寸法情報

種類
金具
材質
ステンレス
許容荷重(kg)
30
JANコード
4960983584477

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-501C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,422
( 2,664 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐荷重、耐久性に優れ、仕様用途が拡がる40型オールステンレスのランナー。
【特長】
・許容荷重は30㎏。
・ベアリングはDD400、本体はSUS304を採用。
・ベアリング付で走行もスムーズ、快適に使用できる。
・ハトメ仕様のシートをワンタッチで簡単に取り付ける事ができる。
【用途】
・ビニールカーテンや養生シートなどの中量カーテンに適して、医療品や食料品などの加工場などに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト40型用 重量級オールステンレススナップBランナーの型番S-501Cのページです。 型番S-501Cに関する仕様情報を記載しております。
レクト40型用 重量級オールステンレススナップBランナーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト40型用 重量級オールステンレススナップBランナー
レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナー
レクト40型用 Bランナー
レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー
レクト30型用 重量級ステンレスアジャストランナー
レクト40型用 Sランナー
メーカー日中製作所日中製作所日中製作所日中製作所日中製作所日中製作所
通常価格2,4221,7525411,6752,399362
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質ステンレス樹脂/ステンレス樹脂/ステンレスステンレス/樹脂ステンレス/樹脂スチール/樹脂
許容荷重(kg)303020303015
JANコード496098358447749609835809434960983584170496098358090549609835837084960983584163
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました