17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト40型用 Sランナー

通常単価(税別)
362
税込単価
398
通常出荷日:3日目

レクト40型用ステージランナーの標準タイプ。【特長】・溶接などの加工性に優れたスチールのロングセラー品...

詳細を確認
  • 種類
    金具
  • 材質
    スチール/樹脂
  • 許容荷重 (kg)
    15
  • JANコード
    4960983584163

型番:

S-101S
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ロングセラー品のレクト40型ステージランナー

S-101S

S-101S

寸法図

寸法図

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

S-101Sの仕様・寸法情報

種類
金具
材質
スチール/樹脂
許容荷重(kg)
15
JANコード
4960983584163

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
S-101S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
362
( 398 )
3日目

詳細情報

基本情報

レクト40型用ステージランナーの標準タイプ。
【特長】
・溶接などの加工性に優れたスチールのロングセラー品。
・材質はスチール、樹脂を使用。
・ハトメ仕様のシートを吊る場合は別途Sカンが必要。
・許容荷重は15kg。
【用途】
・ビニールカーテンや養生シートなどの中量カーテン吊りに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト40型用 Sランナーの型番S-101Sのページです。 型番S-101Sに関する仕様情報を記載しております。
レクト40型用 Sランナーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。 
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト40型用 Sランナー
レクト40型用 Bランナー
レクト40型用 スナップランナー
レクト40型用 重量級オールステンレススナップBランナー
レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナー
レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー
メーカー日中製作所日中製作所日中製作所日中製作所日中製作所日中製作所
通常価格3625418632,9852,2462,164
通常出荷日3日目3日目9日目3日目3日目在庫品1日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質スチール/樹脂樹脂/ステンレス樹脂/ステンレスステンレス樹脂/ステンレスステンレス/樹脂
許容荷重(kg)152020303030
JANコード496098358416349609835841704960983584453496098358447749609835809434960983580905
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト