17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30型用 天井ワンタッチシングルブラケット

型番:

S-223T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

レクト30型用 天井ワンタッチシングルブラケットの外形図と寸法

S-23T

S-23T
材質/スチール
S-223T
材質/ステンレス

レクト30型用 天井ワンタッチシングルブラケットの寸法図 S-223T(23T)+KXステンレスレールを取り扱った例

レクト30型用 天井ワンタッチシングルブラケットの寸法図
S-223T(23T)+KXステンレスレールを取り扱った例

この商品の使用上の注意

天井シングルブランケットは用途に合った(皿頭呼び名径4)のネジをご使用ください。

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

S-223Tの仕様・寸法情報

種類
金具
材質
ステンレス/樹脂
JANコード
4960983583951
-
-

絞り込み条件

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-223T

材質

JANコード

最小発注数量
ステンレス/樹脂
4960983583951
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
547
( 602 )
3日目

詳細情報

基本情報

レール位置の調整がしやすい仮止め機能付で、施工時間が短縮できるブラケット。
【特長】
・材質は、S-23Tスチール/樹脂、S-223Tステンレス/樹脂を使用。
・従来技術をレクト30型用(中量級レール)にも採用し、ワンタッチでレールの取付けが可能になった。
【用途】
・スチール製は溶接などの加工性のある場所、ステンレス製は医療品や食料品を扱う工場に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30型用 天井ワンタッチシングルブラケットの型番S-223Tのページです。 型番S-223Tに関する仕様情報を記載しております。
レクト30型用 天井ワンタッチシングルブラケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
倉庫に設置したカーテン部品に使用
4
満足度:4.0
倉庫の中を区切るためのビニールカーテンの取り付け部品に、この天井ワンタッチシングルブラケット(S-23T)を使用しました...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30型用 天井ワンタッチシングルブラケット
レクト30型用 ワンタッチシングルブラケット
レクト30 レール
レクト30型用 重量級ステンレスアジャストランナー
レクト30・40型兼用 ロングパイプハンドル
レクト40型用 スナップランナー
メーカー日中製作所日中製作所日中製作所日中製作所日中製作所日中製作所
通常価格5472473,720 -2,7542,140 -863
通常出荷日3日目在庫品1日目4日目在庫品1日目3日目〜9日目
種類金具金具レール金具金具金具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト