17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 マグネットバー

  • 種類
    金具
  • 材質
    ゴム磁石
  • 長さ (m)
    12
  • JANコード
    4960983584606

ご注意

  • 数量12のご発注で12m1本となります。

型番:

MR-2MGF
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

施工性が向上し、組立が容易なマグネットタイプのバー

レクト30・40型兼用 マグネットバーの寸法図

レクト30・40型兼用 マグネットバーの寸法図

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の為にビニールカーテンを設置された結果、
驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。我々は更にお客様での操作性を向上させる為、
カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

MR-2MGFの仕様・寸法情報

種類
金具
材質
ゴム磁石
長さ(m)
12
JANコード
4960983584606

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-2MGF
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,024
( 1,126 )
3日目

詳細情報

基本情報

組み立てが簡単で施工性が向上したマグネットバー。
【特長】
・材質がゴム磁石を使用。
・両面着磁リバーシブルマグネットバー。
・確実な磁力でズレなく吸着し、風の通りをシャットアウト。
【用途】
・サイドポールアルファに取り付けて利用。

ご注意

  • 数量12のご発注で12m1本となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30・40型兼用 マグネットバーの型番MR-2MGFのページです。 型番MR-2MGFに関する仕様情報を記載しております。
レクト30・40型兼用 マグネットバーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの部品は兼用できますか。
A
部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30・40型兼用 マグネットバー
レクト30・40型兼用 隙間隠しシート
レクト40型用 スナップランナー
レクト40型用 Bランナー
レクト40型用 Sランナー
レクト30型用 重量級ステンレスアジャストランナー
メーカー日中製作所日中製作所日中製作所日中製作所日中製作所日中製作所
通常価格1,0242,3328635413622,754
通常出荷日3日目3日目9日目3日目3日目在庫品1日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質ゴム磁石軟質樹脂樹脂/ステンレス樹脂/ステンレススチール/樹脂ステンレス/樹脂
長さ(m)12-----
JANコード496098358460649609835841254960983584453496098358417049609835841634960983583708
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト