メカニカル部品技術窓口

おかげさまでシリーズ累計出荷本数100万本を突破!『お買い得キャップボルト』は、2015/8/17より...
詳細を確認| 型番 | 基本形状 | 取付穴形状 | 材質 | ねじの呼び(M) | 追加形状 | ねじ山種類 | 販売単位 | 用途 | 強度区分(スチール) | 表面処理 | ピッチ | ねじ種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3-SET | 標準(丸) | 六角穴 | スチール | 3 | 標準 | メートル並目 | 箱・パック(長さ混在品) | 標準 | 10.9 | 三価クロメートメッキ | 0.5mm | 全ねじ |
| W6-SET | 標準(丸) | 六角穴 | スチール | 6 | 標準 | メートル並目 | 箱・パック(長さ混在品) | 標準 | 10.9 | 三価クロメートメッキ | 1.0mm | 全ねじ |
| W4-SET | 標準(丸) | 六角穴 | スチール | 4 | 標準 | メートル並目 | 箱・パック(長さ混在品) | 標準 | 10.9 | 三価クロメートメッキ | 0.7mm | 全ねじ |
おかげさまでシリーズ累計出荷本数100万本を突破!
『お買い得キャップボルト』は、2015/8/17より販売開始した新商品です。
調達方法を最適化することでお買い求めやすくなりました。
キャップボルトでコストダウンできると大好評です。
さらに、まとめ買い商品を用意しました。
【仕様】
全ねじ。材質:鉄。表面処理:三価クロメート。強度区分:10.9。販売単位:小箱。
【型番】W3-SET 【入り数】長さ6 ・・・500本、長さ8・・・500本、長さ10・・・500本。
【型番】W4-SET 【入り数】長さ6 ・・・500本、長さ8・・・500本、長さ10・・・500本。
【型番】W5-SET 【入り数】長さ10 ・・・400本、長さ12・・・400本、長さ20・・・400本。
【型番】W6-SET 【入り数】長さ10 ・・・400本、長さ12・・・400本、長さ15・・・400本、長さ20・・・400本。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角穴付ボルト-鉄・単品販売-
4.5通常価格(税別):287円~

ミスミ
【SUS316 / SUS304相当 】六角穴付ボルト ステンレス
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
六角穴付ボルト 三価クロメート-単品・小箱-
4.6通常価格(税別):70円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 六角穴付ボルト ステンレス・小箱・単品販売
4.6通常価格(税別):4円~

SUNCO
六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ
4.7通常価格(税別):45円~

ミスミ
六角穴付ボルト 全ねじタイプ-単品・小箱-
4.6通常価格(税別):222円~

東工舎金属製作所
六角穴付きボルト CSHH・CSHHL
4.7通常価格(税別):226円~

SUNCO
六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 半ねじ
4.6通常価格(税別):137円~

SUNCO
六角穴付きボルト スチール 黒色酸化被膜 全ねじ
4.6通常価格(税別):225円~