17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)-ステンレス・箱販売-

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)-ステンレス・箱販売-

販売終了

型番

S3-6

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
全ねじ。
材質:ステンレス。
表面処理:なし。
強度区分:A2-70。
販売単位:小箱。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品シリーズは、六角穴付ボルト-ステンレス・単品販売-になります。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
3
長さL(mm)
6
材質
[ステンレス] ステンレス
強度区分(ステンレス)
A2-70
表面処理
なし
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.5
ねじ種類
全ねじ
販売単位
[箱・パック] 箱・パック
取付穴形状
六角穴
基本形状
標準(丸)
追加形状
標準

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト