17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

NWセンターリング 真空部品NWシリーズ

通常単価(税別)
6551,494
税込単価
7211,643
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW/KF規格センターリング...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高品質・低コスト

センターリング

センターリング

外形図

外形図

  • 基本材質はSUS304とふっ素ゴム。
  • OリングはNW10〜NW80まで太さφ5(直径5mm)、NW100以上は太さφ5.33(直径5.33mm)

この商品の寸法

規格製品コードφAφB
NW10SKF10-CR1210
NW16SKF16-CR1716
NW25SKF25-CR2625
NW40SKF40-CR4140
NW50SKF50-CR5250

開発秘話

 

後発メーカーとして市場に認知されるためにコストパフォーマンスの良い製品を投入して参りました。

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

RoHS?最小発注数量
NW(KF)10
10
1個
NW(KF)16
10
1個
NW(KF)25
10
1個
NW(KF)40
10
1個
NW(KF)50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
655
( 721 )
在庫品1日目当日出荷可能
864
( 950 )
在庫品1日目当日出荷可能
683
( 751 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,064
( 1,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,494
( 1,643 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW/KF規格センターリング。
【特長】
・OリングはNW10~NW80まで太さΦ5NW100以上は太さΦ5.33になります。
・ステンレス製のため、腐食に強く、高温の条件下でも使用が可能。
【用途】
・真空ポンプ周辺・各種分析機器・蒸着装置・スパッタリング装置・成膜装置・CVD装置。
・半導体製造装置・FPD製造装置・MO-CVD装置・エッチング装置の周辺配管。
・質量分析装置・電子顕微鏡用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 真空部品 NWアルミクランプ(Bタイプ) 画像

    湘南丸八エステック

    真空部品 NWアルミクランプ(Bタイプ)

    NWフランジを接続するのに必要なクランプです。NW(KF)規格のクランプは一対のアルミボディをスイングさせてフランジに取り付けて蝶ネジで締め込みます。配管継手を繋ぎ、真空ポンプでの装置・機器の真空引きが出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NWセンターリング 真空部品NWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q在庫はどれくらいありますか?
A
標準品在庫は常時数百個単位で在庫がございます。
Q他社製品との互換性はありますか?
A
ご注意いただく点としては配管の外径寸法をご確認いただく必要があります。フランジ部分は基本的には他社と形状は同じになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NWセンターリング 真空部品NWシリーズ
NWアウターリング付センターリング 真空部品NWシリーズ
NW/KF規格 センターリング
NWセンターリング(網付)
NWアウターリング
サニタリー継手 NW-R 真空用センターリング
メーカー湘南丸八エステック湘南丸八エステックコスモ・テックミラプロミラプロコンサス
通常価格655-1,698 -30,692 -6,690 -1,796 -2,132 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
センターリング種類センターリングアウターリング付センターリングセンターリングメッシュ付センターリングアウターリング付センターリングセンターリング
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
同径・異径同径同径同径同径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
センターリング(またはインナーリング)材質詳細SUS304SUS304----

真空配管用センターリング・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング