17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

NWブランクフランジ 真空部品NWシリーズ TYPE-A

通常単価(税別)
9941,814
税込単価
1,0931,995
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミ最安値の真空配管部品なら、湘南丸八エステック!真空配管用NWブランクフランジを高品質でご提供致し...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NWブランクフランジ 真空部品NWシリーズ TYPE-A 外形図

製品仕様

特長

  • 標準材質:SUS304
  • 保護キャップ付

規格表

単位:mm
フランジ型番φAφBφCTT1
NW16SKFB16-B03017.21152.5
NW25SKFB25-B04026.22052.5
NW40SKFB40-B05541.23552.5
NW50SKFB50-B07552.24652.5

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

フランジ外径

(mm)

内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
NW(KF)16
30
17.2
10
1個
NW(KF)25
40
26.2
10
1個
NW(KF)40
55
41.2
10
1個
NW(KF)50
75
52.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994
( 1,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,306
( 1,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,292
( 1,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,814
( 1,995 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミ最安値の真空配管部品なら、湘南丸八エステック!
真空配管用NWブランクフランジを高品質でご提供致します。
【特長】
・保護キャップ付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NWブランクフランジ 真空部品NWシリーズ TYPE-Aのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
真空チャンバーのフタ
5
満足度:5.0
安価で純正品とフルコンパチが可能でもあり、とても ありがたいです。 何も不具合を感じていません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NWブランクフランジ 真空部品NWシリーズ TYPE-A
NWブランクフランジ 真空部品NWシリーズ TYPE-B
NWロングフランジ 真空部品NWシリーズ
NWショートフランジ 真空部品NWシリーズ
NWブランクフランジ
サニタリー継手 NW-B 真空用NWブランクフランジ
メーカー湘南丸八エステック湘南丸八エステック湘南丸八エステック湘南丸八エステックミラプロコンサス
通常価格994-974 -1,245 -739 -928 -1,788 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜
フランジ形状ブランクブランク標準標準ブランクブランク
フランジ種類特殊フランジ特殊フランジロングショート特殊フランジ特殊フランジ
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
同径・異径同径同径同径同径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング