17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

NWティー 真空部品NWシリーズ

通常単価(税別)
6,8988,416特別価格
税込単価
7,5889,258特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW/KF規格ティー配管。【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高品質・低コスト

NWティー

NWティー

外形図

外形図

  • 標準材質:SUS304
  • 表面処理:GBB
  • 表面処理 電解研磨/酸洗も製作可能。
  • その他特殊寸法の製作も可能。

この商品の寸法

規格製品コードφABL
NW10SKF10-TE3013.840
NW16SKF16-TE3021.740
NW25SKF25-TE4027.250
NW40SKF40-TE5542.765
NW50SKF50-TE7560.580

開発秘話

 

後発メーカーとして市場に認知されるためにコストパフォーマンスの良い製品を投入して参りました。

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

管外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
NW(KF)10
13.8
10
1個
NW(KF)16
21.7
10
1個
NW(KF)25
27.2
10
1個
NW(KF)40
42.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8982,759
( 3,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,899
( 7,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,906
( 8,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,416
( 9,258 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW/KF規格ティー配管。
【特長】
・ステンレス製のため、腐食に強く、高温の条件下でも使用が可能。
・表面処理:GBB。
【用途】
・真空ポンプ周辺・各種分析機器・蒸着装置・スパッタリング装置・成膜装置・CVD装置。
・半導体製造装置・FPD製造装置・MO-CVD装置・エッチング装置の周辺配管。
・質量分析装置・電子顕微鏡用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • NWセンターリング 真空部品NWシリーズ 画像

    湘南丸八エステック

    NWセンターリング 真空部品NWシリーズ

    NWフランジを接続するのに必要なセンターリングです。NW(KF)規格のセンターリングはフランジ内側に取り付けて外側のクランプで締め込みます。配管継手を繋ぎ、真空ポンプでの装置・機器の真空引きが出来ます。

  • 真空部品 NWアルミクランプ(Bタイプ) 画像

    湘南丸八エステック

    真空部品 NWアルミクランプ(Bタイプ)

    NWフランジを接続するのに必要なクランプです。NW(KF)規格のクランプは一対のアルミボディをスイングさせてフランジに取り付けて蝶ネジで締め込みます。配管継手を繋ぎ、真空ポンプでの装置・機器の真空引きが出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NWティー 真空部品NWシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
高真空装置の組み立て
5
満足度:5.0
上記目的に使用。聞いたことのないメーカーだったが、まったく問題なく使用できている。他社との組み合わせも問題ない。
0人が参考にしています。
真空配管
4
満足度:4.0
数社から選択できるのが良い。低価格のものでも使用に問題なく、満足しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q在庫はどれくらいありますか?
A
標準品在庫は常時数百個単位で在庫がございます。
Q他社製品との互換性はありますか?
A
ご注意いただく点としては配管の外径寸法をご確認いただく必要があります。フランジ部分は基本的には他社と形状は同じになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NWティー 真空部品NWシリーズ
NWニップル 真空部品NWシリーズ
NWレジューサー 真空部品NWシリーズ
NWエルボ 真空部品NWシリーズ TYPE-A
NW接続部品 NWティー
VPシリーズ ティー
メーカー湘南丸八エステック湘南丸八エステック湘南丸八エステック湘南丸八エステックアドバンテック(真空配管)入江工研
通常価格6,898-4,046 -3,014 -4,9858,189 -9,594 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
継手種類ティーニップルレデューサエルボティーティー
同径・異径同径同径異径同径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング