17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。

温度調節器(デジタル調節計) E5GC

通常単価(税別)
17,41733,899
税込単価
19,15937,289
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

48mm×24mm角の小型ボディに、形E5□Cシリーズの操作性、高性能を凝縮。【特長】・幅48mm×高...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

温度調節器(デジタル調節計)【E5GC】 ねじ端子台タイプ外形図

ねじ端子台タイプ

温度調節器(デジタル調節計)【E5GC】 スクリューレスクランプ端子台タイプ外形図

スクリューレスクランプ端子台タイプ

製品仕様

電源電圧電源電圧Aタイプ : AC100~240V 50/60Hz
電源電圧Dタイプ : AC24V 50/60Hz / DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力5.9VA以下(AC100~240V)、3.2VA以下(AC24V)/1.8W以下(DC24V)
センサ入力温度入力
    熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLII
    白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100
    非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃
アナログ入力
    電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
    電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
入力インピーダンス電流入力150Ω以下、 電圧入力1MΩ以上
(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、 1 : 1接続でご使用ください)
制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)
制御出力リレー出力1a AC250V 2A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
電圧出力
(SSR駆動用)
出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、 短絡保護回路付き
リニア電流
出力
DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10,000
補助出力点数1点または2点(機種による)
出力仕様リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
イベント
入力
点数1点または2点(機種による)
外部接点
入力仕様
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示
文字高さ PV : 10.5mm、 SV : 5.0mm
マルチSP機能最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能※
パンク切替機能なし
その他の機能マニュアル出力、 加熱冷却制御、 ループ断線警報機能、 SPランプ、 警報機能、 ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、 40%AT、 100%AT、 操作量リミット、 入力デジタルフィルタ、 セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、 ラン/ストップ、 プロテクト、 開平演算機能、 操作量変化率リミット、簡易演算、 温度ステータス表示機能、 簡易プログラム機能、 入力移動平均、表示輝度設定、簡易伝送出力、内部補助リレー連動メッセージ機能
使用周囲温度-10~+55℃(ただし、 結露または氷結しないこと)/
3年保証時 : 標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、 結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度相対湿度25~85%
保管温度-25~+65℃(ただし、 結露または氷結しないこと)
高度2,000m以下
推奨ヒューズT2A、AC250V タイムラグ低遮断容量
設置環境過電圧カテゴリII、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)

※イベント入力では最大4個です。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

制御出力

故障検出機能

電源電圧

(V)

制御出力1

補助出力点数

端子形状

イベント入力

(点)

ヒータ断線・SSR故障検出機能

通信

RoHS?最小発注数量
電流
-
AC100~240
リニア電流出力
なし
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
電流
-
AC/DC24
リニア電流出力
なし
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
電流
-
AC/DC24
リニア電流出力
なし
スクリューレスクランプ端子台タイプ
なし
なし
なし
-
1個
電流
-
AC100~240
リニア電流出力
1点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
電流
-
AC100~240
リニア電流出力
1点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
RS-485
-
1個
電流
-
AC/DC24
リニア電流出力
1点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
電流
-
AC/DC24
リニア電流出力
1点
スクリューレスクランプ端子台タイプ
なし
なし
RS-485
-
1個
電流
-
AC100~240
リニア電流出力
2点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
電流
-
AC/DC24
リニア電流出力
2点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
電圧パルス
-
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
電圧パルス
-
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
スクリューレスクランプ端子台タイプ
なし
なし
なし
-
1個
電圧パルス
-
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
なし
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
電圧パルス
-
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
なし
スクリューレスクランプ端子台タイプ
なし
なし
なし
-
1個
電圧パルス
-
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
1点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
電圧パルス
-
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
1点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
RS-485
-
1個
電圧パルス
-
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
1点
スクリューレスクランプ端子台タイプ
なし
なし
なし
-
1個
電圧パルス
-
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
1点
スクリューレスクランプ端子台タイプ
なし
なし
RS-485
-
1個
電圧パルス
-
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
1点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
電圧パルス
-
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
1点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
RS-485
-
1個
電圧パルス
-
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
1点
スクリューレスクランプ端子台タイプ
なし
なし
なし
-
1個
電圧パルス
-
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
1点
スクリューレスクランプ端子台タイプ
なし
なし
RS-485
-
1個
電圧パルス
-
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
2点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
電圧パルス
-
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
2点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
1
なし
なし
-
1個
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
2点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
1点
なし
-
1個
電圧パルス
-
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
2点
スクリューレスクランプ端子台タイプ
1
なし
なし
6
1個
電圧パルス
-
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
2点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
電圧パルス
-
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
2点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
1
なし
なし
-
1個
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
2点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
1点
なし
-
1個
電圧パルス
-
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
2点
スクリューレスクランプ端子台タイプ
1
なし
なし
-
1個
リレー接点出力
-
AC100~240
リレー出力
なし
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
リレー接点出力
-
AC100~240
リレー出力
なし
スクリューレスクランプ端子台タイプ
なし
なし
なし
-
1個
リレー接点出力
-
AC/DC24
リレー出力
なし
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
リレー接点出力
-
AC100~240
リレー出力
1点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
リレー接点出力
-
AC100~240
リレー出力
1点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
RS-485
-
1個
リレー接点出力
-
AC100~240
リレー出力
1点
スクリューレスクランプ端子台タイプ
なし
なし
なし
-
1個
リレー接点出力
-
AC/DC24
リレー出力
1点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
リレー接点出力
-
AC/DC24
リレー出力
1点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
RS-485
-
1個
リレー接点出力
-
AC/DC24
リレー出力
1点
スクリューレスクランプ端子台タイプ
なし
なし
なし
-
1個
リレー接点出力
-
AC100~240
リレー出力
2点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
リレー接点出力
-
AC100~240
リレー出力
2点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
1
なし
なし
-
1個
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
リレー出力
2点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
1点
なし
-
1個
リレー接点出力
-
AC100~240
リレー出力
2点
スクリューレスクランプ端子台タイプ
なし
なし
なし
-
1個
リレー接点出力
-
AC/DC24
リレー出力
2点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
なし
なし
-
1個
リレー接点出力
-
AC/DC24
リレー出力
2点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
1
なし
なし
-
1個
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC/DC24
リレー出力
2点
ねじ端子台タイプ(端子カバー付き)
なし
1点
なし
-
1個
リレー接点出力
-
AC/DC24
リレー出力
2点
スクリューレスクランプ端子台タイプ
なし
なし
なし
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,899
( 25,189 )
1日目
20,983
( 23,081 )
1日目
24,899
( 27,389 )
1日目
20,227
( 22,250 )
1日目
32,330
( 35,563 )
1日目
24,899
( 27,389 )
1日目
29,838
( 32,822 )
19日目
27,574
( 30,331 )
1日目
20,891
( 22,980 )
1日目
18,899
( 20,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,819
( 21,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,899
( 19,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,899
( 24,089 )
1日目
19,352
( 21,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,899
( 35,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,538
( 23,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,003
( 30,803 )
1日目
17,417
( 19,159 )
1日目
29,032
( 31,935 )
1日目
19,440
( 21,384 )
1日目
33,899
( 37,289 )
1日目
20,316
( 22,348 )
1日目
23,723
( 26,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,816
( 27,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,254
( 25,579 )
19日目
22,899
( 25,189 )
1日目
25,899
( 28,489 )
1日目
27,899
( 30,689 )
1日目
23,175
( 25,493 )
1日目
17,579
( 19,337 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,819
( 21,801 )
1日目
18,899
( 20,789 )
1日目
19,352
( 21,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,125
( 28,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,147
( 24,362 )
1日目
19,625
( 21,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,125
( 28,738 )
1日目
22,899
( 25,189 )
1日目
24,899
( 27,389 )
1日目
21,350
( 23,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,899
( 30,689 )
1日目
22,336
( 24,570 )
1日目
18,284
( 20,112 )
1日目
21,350
( 23,485 )
1日目
22,336
( 24,570 )
1日目
21,557
( 23,713 )
19日目

詳細情報

基本情報

48mm×24mm角の小型ボディに、形E5□Cシリーズの操作性、高性能を凝縮。
【特長】
・幅48mm×高さ24mm×奥行90mmのスリムボディで、小型装置/理化学機器等に最適
・小型サイズでも、文字高さ10.5mmの白色PV表示で高い視認性を実現
・端子台脱着構造によりメンテナンス性を向上。さらに配線方法はねじ端子とスクリューレスクランプ端子から選択可能
・高速サンプリング 50msを実現
・プログラムレス通信によりPLCと簡単接続
・通信変換ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続することで、電源配線なしで設定が可能。CX-Thermo(別売)からの設定も簡単

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度調節器(デジタル調節計) E5GCのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
電熱ヒーターで温める装置の温調
5
満足度:5.0
電熱ヒーターで温める装置の温調に使用しました。 小さくて組み込みやすく、設定も簡単なのでよいです。
0人が参考にしています。
スケーリング表示器として
5
満足度:5.0
マルチ入力の為、計測レンジをスケーリングし制御出力をSTOP状態したうえで、スケーリング表示として使用しました。各警報出...もっと読む
0人が参考にしています。
装置制御
1
満足度:1.0
RS485の通信仕様は要注意。終端抵抗(120Ω)をつけると通信できませんでした。 オムロンに苦情を言っても、相手にして...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備品に使用
5
満足度:5.0
生産設備に付帯のオーブンが品質保持に必要な適正温度を確保出来ているか否かの監視装置として利用しています。商品自体は以前か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度調節器(デジタル調節計) E5GC
温度調節器(デジタル調節計)【E5AC】
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】
デジタル指示調節計 形C26
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
LCD PID 制御温度調節器 TXシリーズ
メーカーオムロンオムロンオムロンアズビルミスミAUTONICS(オートニクス)
通常価格17,417-43,30329,816 -64,977 --7,493 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜4日目お見積り8日目〜
制御方式オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御
入力方式熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体
入力点数(ヶ)111211
制御点数(ヶ)111111
設定方式キー操作キー操作キー操作キー操作キー操作キー操作
よく一緒に購入される商品

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト