メカニカル部品技術窓口
危険領域へ入る作業者をビームで検知する国際規格に準拠した安全センサ
詳細情報を確認する閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 項目 | 形式 | |
|---|---|---|
| 形E3ZS-T81A | ||
| センサの種類 | 透過形 | |
| 安全カテゴリ | 適用規格参照 | |
| 標準検出物体 | φ18mm以上の不透明体 | |
| レンズ径 | φ6.7mm/φ9mm | |
| 検出距離 | 0.2~3m | |
| 応答時間(安定入光時) | 1.0ms(ただし、形E3ZS単体) | |
| 電源投入後立上がり時間 | 100ms | |
| 電源電圧(Vs) | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | |
| 消費電流(無負荷時) | 投光器:15mA以下 受光器:20mA以下 | |
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(660nm) | |
| 有効開口角(EAA) | ±5°(3mにおいて) | |
| 制御出力 | PNPトランジスタ出力負荷電流:100mA以下 オフ状態電流:0.5mA以下 最小使用電流:1mA 出力残留電圧1V以下(負荷電流10mA未満の場合) 出力残留電圧2V以下(負荷電流10~100mA以下の場合) (コード延長による電圧降下を除く) | |
| 出力動作モード | 入光時ON* | |
| 入力電圧 | DC22.5~24V:投光オフ(ソース電流:3mA以下) 開放または0~2.5V:投光オン(漏れ電流:0.1mA以下) | |
| 表示灯 | 投光器:橙/投光表示 受光器:橙/動作表示、緑/安定表示 | |
| テスト機能 | 外部テスト(テスト入力による投光停止機能) | |
| 接続方式 | コード引出しタイプ(2m) | |
| 保護回路 | 電源・出力逆接続保護、負荷短絡保護 | |
| 周囲温度 | 動作時:-10~+55℃ 保存時:-10~+70℃(ただし、氷結、結露なきこと) | |
| 周囲湿度 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、氷結、結露なきこと) | |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 保護構造 | IEC規格IP67 | |
| 耐振動 | 動作限界 | 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向50min |
| 耐久 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |
| 耐衝撃 | 動作限界 | 100m/s2 X、Y、Z各方向1,000回 |
| 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |
| 材質 | ケース:ポリブチレンテレフタレート | |
| 質量(梱包状態) | 約120g(2mコード含む1セット) | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
| 適用規格 | センサ単体 | IEC 60947-5-3(PDDB) EN ISO13849-1(PLc/安全カテゴリ1) |
| セーフティコントローラと接続して使用 | IEC(EN)61496-1 Type2 ESPE IEC(EN)61496-2 Type2 AOPD EN ISO13849-1(PLc/安全カテゴリ2) | |
注.安全機器あるいは安全システムの一部として使用する場合、関連規格に適合したセーフティコントローラに接続してください。
*配線によって、遮光時ONとなる場合があります。安全用途の場合は、受光器の桃色線(モード選択入力)は必ずDC24Vに接続し、入光時ONとしてご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~
![極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951329/221004951329_002_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)
4.3通常価格(税別):7,170円~

オムロン
光電センサ・ファイバセンサ用取付金具
4.5通常価格(税別):349円~

ミスミ
センサ取付用スタンドブラケットセット スタンド樹脂タイプ
2.8通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定 皿穴・ザグリ穴タイプ
4.7