メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

DN63 - DN160 ISO-K

214-006

214-007

214-008
| 仕様 | DN 63 ISO-K | DN 100 ISO-K | DN 160 ISO-K |
|---|---|---|---|
| タイプ | DN 63 ISO-K | DN 100 ISO-K | DN 160 ISO-K |
| ウインドウ | borosilicate glass | borosilicate glass | borosilicate glass |
| シール | FPM | FPM | FPM |
| フランジ | aluminium 6082 | aluminium 6082 | aluminium 6082 |
| べークアウト温度 ℃ | 150 | 150 | 150 |
| リーク量 mbar•L/s | 1 x 10-9 | 1 x 10-9 | 1 x 10-9 |
| 圧力 (絶対圧力) | 1 x 10-8 mbar ... 2 bar | 1 x 10-8 mbar ... 2 bar | 1 x 10-8 mbar ... 2 bar |
| 150 ℃ 最大 bar | 1 | 1 | 1 |
| 窓の厚さ mm | 6 | 8 | 10 |
| 重量 kg | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
大口径ISO-K(MF/LF)フランジ用ビューポート。
【特長】
・大口径フランジKODIAL(Borosilicate:ホウケイ酸)ガラス製。
・63/100/100ISO-K(MF/LF)フランジのサイズから選択可能。
・耐熱温度150℃まで可能な、視覚範囲の広いワールドワイドでも一般的な製品。
・薄くて軽く使い勝手が良い。真空および高真空用途向けの標準部品。
・ISO-Kフランジは、ISO-MF、および、ISO-LFと互換性がある。
・1x10-10Pa・m3l/s未満のリークレートに対応するように設計、テストされている。
【用途】
・広い視覚範囲を確保する場合に最適。

インフィコン
真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K
KODIAL(Borosilicate : ホウケイ酸)ガラス製のビューポートです。ISO-KF、および、ISO-K(=ISO-MF、=ISO-LF)用で互換性あります。ベーキング温度は110℃まで耐熱性のある高品質です。<br />高トルクで使用可能な、ワールドワイドで一般的な製品です。

インフィコン
ビューポートISO-KF
KODIAL(Borosilicate : ホウケイ酸)ガラス製のビューポートです。<br />耐熱温度150℃まで可能な、視覚範囲の広いワールドワイドでも一般的な製品です。<br />16KF(=NW16)~50KF(=NW50)の豊富なラインナップを取り揃えています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空配管用継手 NWブラインドフランジ
5通常価格(税別):940円~

ミラプロ
NWフランジ(ISO-KF フランジタイプ)
5通常価格(税別):795円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWショートフランジ
4.6通常価格(税別):1,080円~

ミスミ
真空配管用継手 NWフランジ
5通常価格(税別):1,080円~

ミラプロ
MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)
0通常価格(税別):6,997円~

アドバンテック(真空配管)
ICFフランジシリーズ ICF固定フランジ
5通常価格(税別):2,544円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWブランクフランジ
4.5通常価格(税別):1,087円~

ミスミ
真空配管用継手 NWロングフランジ
4通常価格(税別):1,380円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWロングフランジ
5通常価格(税別):1,348円~