メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

214-151

214-152

214-155

214-156

214-157
| タイプ | DN 16 ISO-KF BNC | DN 16 ISO-KF MHV | DN 16 CF-F BNC | DN 16 CF-F MHV | DN 40 CF-F MHV (3 Feedthroughs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 真空接続 | DN 16 ISO-KF | DN 16 ISO-KF | DN 16 CF-F | DN 16 CF-F | DN 40 CF-F |
| フィードスルー数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 電圧 | |||||
| AC,50 Hz kV | 0.35 | 3.5 | 0.35 | 3.5 | 3.5 |
| DC kV | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 5 |
| 電流 A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 周波数 MHz | 150 | : | 150 | : | : |
| インピーダンス Ω | 50-60 | : | 50-60 | : | : |
| 20℃における絶縁抵抗 Ω | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| リーク量 mbar•L/s | 1 x 10-9 | 1 x 10-9 | 1 x 10-10 | 1 x 10-10 | 1 x 10-10 |
| 圧力(絶対圧力) | 1 x 10-8 … 2.5 | 1 x 10-8 … 2.5 | 1 x 10-10 … 10 | 1 x 10-10 … 10 | 1 x 10-10 … 10 |
| ハウジング、フランジ、導体 | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| フィードスルー、シール | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 |
| ベークアウト温度 | |||||
| コネクタ付き ℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| コネクタ無し ℃ | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| 標準接続 | |||||
| 大気圧コネクタ | UG 88/U | UG 932/U | UG 88/U | UG 932/U | UG 932/U |
| ケーブル | RG 58/U | RG 59/U | RB 58/U | RG 59/U | RG 59/U |
| 重量 kg | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.5 |
ISO-KF(NW)、CF(ICF)フランジ用同軸フィードスルー。
【特長】
・DN16ISO-KF(NW)、DN16CF(ICF34)、DN40CF(ICF70)から選定可能。
・BNC、MHVコネクタは、コネクタ数1本と3本から選択。
・MIL-C-39012Aに準拠。最大電圧5kVDC。BNC、MHV大気圧コネクター付き。
・コネクタを外すことで、最大400℃までのベーキングが可能。
・インフィコンの高品質継手は、真空および高真空用途向けの標準部品。
・1×10-10mbarl/s未満のリークレートに対応するように設計、テストされている。
【用途】
・コネクタの取り外しのある環境に最適。

インフィコン
クローグリップ
世界標準のクローグリップです。<br />DN10 ISO-KF(=NW10)~DN50 ISO-KF(=NW50)までで使用可能。KF(=NW)フランジをチャンバーやバルブなどの直接接続するためにご使用ください。

インフィコン
ラピッド固定クランプ(オールメタル)
ISO-KF(=NWフランジ)用 クイッククランプです。<br />フックに引っ掛けるだけで、最も簡単に固定が出来るクランプです。取り外し回数の多い箇所や、蝶ネジの回しにくい狭い箇所には最適のクランプです。<br />オールメタルなので、最大150℃まで加熱か可能な、ワールドワイドで超人気の製品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コスモテック(導入端子)
多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ
0通常価格(税別):7,010円~

SMC
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ
3通常価格(税別):310円~

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ
4.6通常価格(税別):4,650円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング
4通常価格(税別):1,380円~

アドバンテック(真空配管)
NWセンターリング
5通常価格(税別):682円~

ミスミ
真空配管用継手 メネジアダプタ
4通常価格(税別):5,760円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWショートフランジ
4.6通常価格(税別):1,080円~