メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • フランジ種類

  • ベーキング温度(℃)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

真空部品流体フィードスルー

型番:

214-102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

214-102の仕様・寸法情報

導入機種類
液体導入用
フランジ種類
CF/ICF
フランジサイズ(呼び)
40
使用圧力(参考値)(Pa ~)
1.0×10-6
ベーキング温度(℃)
400
シール
welded
チューブ寸法(mm)
Ø8 x 1
チューブ数
2

商品情報

この商品の特長

真空部品流体フィードスルー:関連画像

GEMINI MPG500/504 冷陰極・ピラニー真空計 コンビネーション型の外観

製品仕様

タイプDN 40 ISO-KFDN 40 ISO-F
真空接続DN 40 ISO-KFDN 40 ISO-F
フィードスルー/シールweldedwelded
チューブ寸法 mmφ8×1φ8×1
チューブ数22
真空気密性 mbar・L/s1×10-9 
圧力10-8mbar… 10bar10-9mbar… 10bar
温度範囲 ℃-200…+150-200…+400
材料stainless steel
304/1.4301
stainless steel
304/1.4301
重量 kg0.30.3

この商品の寸法図

真空部品流体フィードスルー:関連画像

214-101の寸法図

真空部品流体フィードスルー:関連画像

214-102の寸法図

型番リスト

表示件数
型番
214-102

フランジ種類

ベーキング温度

(℃)

最小発注数量
CF/ICF
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,625
( 43,588 )
8日目

詳細情報

基本情報

水、液体窒素用の流体フィードスルー。
【特長】
・40ISO-KF(NW)と40CF(ICF70)から選択可能。
・管はフランジと非接触なので断熱性に優れ、高温や低温のアプリケーションで使用可能。
・耐熱温度は-200~+150℃(KFフランジ)と-200~+200℃(CFフランジ)と使いやすい製品。
・インフィコンの高品質継手は、真空および高真空用途向けの標準部品。
・1x10-10Pa・m3l / s未満のリークレートに対応するように設計、テストされている。
・真空環境で使用すること。管には水や液体窒素を流す。
【用途】
・高温、低温のアプリケーションに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • チェーンクランプ 画像

    インフィコン

    チェーンクランプ

    ISO-KF(=NWフランジ)用 チェーンクランプ。<br />アウトー付きOリングとチェーンクランプの組み合わせで、陽圧環境でも使用可能です。<br />2点式クランプの困難な狭小スペースなどで便利な製品です。

  • ビューポートISO-KF 画像

    インフィコン

    ビューポートISO-KF

    KODIAL(Borosilicate : ホウケイ酸)ガラス製のビューポート。<br />耐熱温度150℃まで可能な、視覚範囲の広いワールドワイドでも一般的な製品です。<br />16KF(=NW16)~50KF(=NW50)の豊富なラインナップを取り揃えています。

  • ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF 画像

    インフィコン

    ピラニ真空計 PSG500 DN16 ISO-KF

    ワールドワイドで使用されている、世界標準のピラニ真空計です。<br />軽量小型のピラニは、取り付け方向も自由で幅広いアプリケーションで使用可能です。<br />ピラニ真空計、表示器、ケーブルがセットになった、ミスミ-スペシャルセットも便利でお得です。表示器は、測定データをUSBメモリに直接保存が可能で超便利。絶対、お得!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空部品流体フィードスルーの型番214-102のページです。 型番214-102に関する仕様情報を記載しております。
真空部品流体フィードスルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空部品流体フィードスルー
真空部品回転式フィードスルーISO-KF・ISO-K
ベローズ式コンパクト直進導入機
超小型回転導入機 RFTシリーズ
真空部品回転式・直線状モーションフィードスルー
同軸フィードスルーBNC MHV
メーカーインフィコンインフィコン入江工研アリオスインフィコンインフィコン
通常価格39,62589,068 -151,800116,034 -75,603 -126,950
通常出荷日8日目8日目39日目3日目8日目〜19日目
導入機種類液体導入用回転導入機直線導入機回転導入機--
フランジサイズ(呼び)40-3434--
使用圧力(参考値)(Pa ~)1.0×10-61.0×10-71.0×10-81.0×10-91.0×10-6-
シールweldedFPM----
チューブ寸法(mm)Ø8 x 1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導入機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト