17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-MRシリーズ(200Vクラス・小容量・超低慣性)

通常単価(税別)
35,237117,949
税込単価
38,761129,744
通常出荷日:2日目~39日目

定格回転速度3000r/minに対して最大回転速度は6000r/min。【特長】・高分解能絶対位置エン...

詳細を確認
  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

HG-MR053(B), HG-MR13(B)

MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-MRシリーズ(200Vクラス・小容量・超低慣性) 外形図1

HG-MR23(B), HG-MR43(B)

MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-MRシリーズ(200Vクラス・小容量・超低慣性) 外形図2

HG-MR73(B)

MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-MRシリーズ(200Vクラス・小容量・超低慣性) 外形図3

注) 
1. 公差なき寸法については、一般公差になります。
3. 電磁ブレーキ付きの場合です。
4.  ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。
5. 負荷との連結には、摩擦継手を使用してください。
6. オイルシール付きサーボモータ (HG-MR_J) は、外形が異なります。

製品仕様

  • IP65を標準採用しています。

製品仕様

型番HG-MR
053(B)13(B)23(B)43(B)73(B)
電源設備容量 *1[kVA]0.30.30.50.91.3
連続特性定格出力 [W] 50100200400750
定格トルク(注3)  [N・m] 0.160.320.641.32.4
最大トルク[N・m]0.480.951.93.87.2
定格回転速度[r/min]3,000
最大回転速度[r/min]6,000
瞬時許容回転速度[r/min]6,900
連続定格トルク時のパワーレート標準[kW/s]15.633.846.9114.297.3
電磁ブレーキ付き[kW/s]11.328.037.298.882.1
定格電流[A]1.00.91.52.65.8
最大電流[A]3.12.55.39.020
回生ブレーキ頻度 *2MR-J4-[回/分](注4)(注4)1,180713338
MR-J4W_-[回/分]7,3103,6201,170710846
慣性モーメントJ標準[×10-4kg・m20.01620.03000.08650.1420.586
電磁ブレーキ付き[×10-4kg・m20.02240.03620.1090.1640.694
推奨負荷慣性モーメント比(注1)35倍以下32倍以下
速度・位置検出器絶対位置・インクリメンタル共用22ビットエンコーダ
(サーボモータ1回転あたりの分解能:4,194,304pulses/rev)
オイルシールなしなし (オイルシール付きサーボモータも対応可能です。 (HG-MR_J))
サーミスタなし
耐熱クラス130(B)
構造全閉自冷(保護等級:IP65)(注2)
環境条件*3周囲温度運転:0℃~40℃(凍結のないこと)、保存:-15℃~+70℃(凍結のないこと)
周囲湿度運転:10%RH~80%RH(結露のないこと)、保存:10%RH~90%RH(結露のないこと)
雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと
標高海抜2,000m以下
耐振動*4X:49m/s2 Y:49m/s2
振動階級V10
軸の許容荷重L[mm]2525303040
ラジアル[N]8888245245392
スラスト[N]59599898147
質量標準[kg]0.340.540.911.42.8
電磁ブレーキ付き[kg]0.540.741.31.83.8

注)
1. サーボモータの慣性モーメントに対する負荷慣性モーメントの比率です。
2. 軸貫通部を除きます。
3. 昇降軸のようにアンバランストルクが発生する機械では、アンバランストルクは定格トルクの70%以下で使用してください。
4. 定格回転速度から減速停止する場合は、実効トルクが定格トルク範囲内であれば回生頻度に制約はありません。最大回転速度から減速停止する場合、下記の条件を満たしていれば回生頻度に制約はありません。

  •  HG-MR053(B):負荷慣性モーメント比が24倍以下、かつ実効トルクが定格トルク範囲内
  •  HG-MR13(B):負荷慣性モーメント比が12倍以下、かつ実効トルクが定格トルク範囲内

 

電磁ブレーキ仕様 (注1)

型番HG-MR
053B13B23B43B73B
形式無励磁作動形(スプリング制動)安全ブレーキ
定格電圧DC24V (-10~0%)
消費電力 [W] at 20 ℃6.36.37.97.910
電磁ブレーキ静摩擦トルク[N・m] 0.320.321.31.32.4
許容制動仕事量1制動あたり[J] 5.65.6222264
1時間あたり[J] 5656220220640
電磁ブレーキ寿命(注2)制動回数[回]20,00020,00020,00020,00020,000
1制動の仕事量[J] 5.65.6222264

注)
1. 電磁ブレーキは保持用です。制動用途には使用できません。
2. ブレーキギャップは調整できませんので、制動により再調整が必要になるまでの期間を電磁ブレーキ寿命としています。

製品仕様

単位:mm

Dカット軸 (注1) …50 W, 100 W

MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-MRシリーズ(200Vクラス・小容量・超低慣性) Dカット軸
 

キー溝付き軸 (キー付き) (注1, 2) …200 W, 400 W, 750 W

MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-MRシリーズ(200Vクラス・小容量・超低慣性) キー溝付き軸
型番変化寸法
TSRQWQKQLUY
HG-MR23(B)K, 43(B)K514h6302652033M4ねじ
深さ15
HG-MR73(B)K619h6403662553.5M5ねじ
深さ20

注)
1. 軸破断などの事故の原因になるため、キー溝付き軸のサーボモータは高頻度で始動、停止する用途には使用しないでください。
2. 両丸キーです。

コネクタピン番号

MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-MRシリーズ(200Vクラス・小容量・超低慣性) コネクタ

注)2. 電磁ブレーキ端子 (B1, B2) には極性はありません。

規格表

単位:mm
型番LKL
HG-MR053(B)66.4
(107)
23.8
HG-MR13(B)82.4
(123)
39.8
HG-MR23(B)76.6
(113.4)
36.4
HG-MR43(B)98.3
(135.1)
58.1

 ( ) 内の値は電磁ブレーキ付きの場合です。

使用例

用途事例

各種装置の幅広い用途にお使いいただけます。

MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-MRシリーズ(200Vクラス・小容量・超低慣性) 使用例

商品特長詳細

トルク特性

MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-MRシリーズ(200Vクラス・小容量・超低慣性) トルク特性

型番リスト

表示件数

定格出力容量

(W)

電源

角フランジ寸法

(mm)

電磁ブレーキ

軸端形状

オイルシール

最小発注数量
50
単相/三相
40
なし
標準(ストレート)
なし
1個
50
単相/三相
40
あり
標準(ストレート)
なし
1個
50
単相/三相
40
あり
Dカット
なし
1個
50
単相/三相
40
なし
Dカット
なし
1個
100
単相/三相
40
なし
標準(ストレート)
なし
1個
100
単相/三相
40
あり
標準(ストレート)
なし
1個
100
単相/三相
40
あり
Dカット
なし
1個
100
単相/三相
40
なし
Dカット
なし
1個
200
単相/三相
60
なし
標準(ストレート)
なし
1個
200
単相/三相
60
あり
標準(ストレート)
なし
1個
200
単相/三相
60
あり
キー溝付き軸(キー付きまたはキーなし)
なし
1個
200
単相/三相
60
なし
標準(ストレート)
付き
1個
200
単相/三相
60
なし
キー溝付き軸(キー付きまたはキーなし)
なし
1個
400
単相/三相
60
なし
標準(ストレート)
なし
1個
400
単相/三相
60
あり
標準(ストレート)
なし
1個
400
単相/三相
60
あり
キー溝付き軸(キー付きまたはキーなし)
なし
1個
400
単相/三相
60
なし
キー溝付き軸(キー付きまたはキーなし)
なし
1個
750
単相/三相
80
なし
標準(ストレート)
なし
1個
750
単相/三相
80
あり
標準(ストレート)
なし
1個
750
単相/三相
80
あり
キー溝付き軸(キー付きまたはキーなし)
なし
1個
750
単相/三相
80
なし
キー溝付き軸(キー付きまたはキーなし)
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,237
( 38,761 )
4日目
63,120
( 69,432 )
4日目
73,299
( 80,629 )
4日目
49,335
( 54,269 )
4日目
53,863
( 59,249 )
4日目
84,394
( 92,833 )
4日目
74,684
( 82,152 )
4日目
50,731
( 55,804 )
4日目
66,372
( 73,009 )
2日目
104,307
( 114,738 )
2日目
89,442
( 98,386 )
4日目
65,922
( 72,514 )
39日目
60,829
( 66,912 )
4日目
78,644
( 86,508 )
2日目
117,949
( 129,744 )
2日目
100,933
( 111,026 )
4日目
70,047
( 77,052 )
4日目
97,103
( 106,813 )
2日目
108,000
( 118,800 )
2日目
114,279
( 125,707 )
4日目
75,071
( 82,578 )
4日目

詳細情報

基本情報

定格回転速度3000r/minに対して最大回転速度は6000r/min。
【特長】
・高分解能絶対位置エンコーダ (4,194,304 pulses/rev (22ビット)) を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
・IP67を標準採用しています。水も埃も平気
・サーボモータからの電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブルの引出し方向はケーブルの選択により負荷側または反負荷側取付けが可能です。
・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。

ご注意

  • 三菱電機製商品は土曜日着指定の対応致しかねます。ご注文時、ご指定頂けますが対応はできかねますので、予めご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-MRシリーズ(200Vクラス・小容量・超低慣性)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ワークの位置出し用に使用
5
満足度:5.0
装置上で、ワークを定位置に送る際に使用しました。小型なので使いやすく設計変更にも対応できました。
0人が参考にしています。
検査機器のサーボモーターとして使用
5
満足度:5.0
使用歴は5年以上です。 使用環境は室内で安定しているものの長期間使用で特に故障は無く、信頼性の高い商品です。 三菱電機と...もっと読む
0人が参考にしています。
ドライバと繋いで使用
5
満足度:5.0
以前はJ2シリーズを使用しておりましたが、製造中止となったためJ4シリーズに切り替えました。サーボアンプ、サーボモータ電...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSERVO-J4 回転型サーボモータ HG-MRシリーズ(200Vクラス・小容量・超低慣性)
ACサーボモータ FRLSシリーズ
センサレスサーボ EM-Aシリーズ
サーボドライバ D2シリーズ
サーボアンプ MELSERVO-J5シリーズ(ドライブユニット/コンバータユニット)
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-MTシリーズ(超低慣性、小容量)
メーカー三菱電機HIWIN(ハイウィン)三菱電機HIWIN(ハイウィン)三菱電機三菱電機
通常価格35,237-32,857 -40,180 -72,57122,000 -42,500 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜16日目〜在庫品1日目5日目〜5日目
種類モータ単体モータ単体モータ単体ドライバ単体-モータ単体
仕様電圧200VクラスAC220仕様200VクラスAC110/220仕様-200Vクラス
分解能(p/rev)4,194,304-4,09610,000-67,108,864
定格回転速度(r/min)3000-3000--3000
モータ系列超低慣性 小容量-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング