17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

サーボモータ HC-RPシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サーボモータ HC-RPシリーズ

販売終了

型番

HC-RP103

2019年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

中容量・超低慣性。
【特長】
・高頻度運転などに最適です。
【用途】
・超高頻度搬送機械。

指定中の仕様・寸法情報

種類
モータ単体
定格出力容量(W)
1000
仕様電圧
[AC200] 200Vクラス
角フランジ寸法(mm)
100
分解能(p/rev)
101,072
電磁ブレーキ
なし
軸端形状
標準(ストレート)
定格回転速度(r/min)
3000
モータ系列
超低慣性 中容量
オイルシール
なし
減速機
なし
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト