17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

カットボルト

通常単価(税別)
65441
税込単価
72485
通常出荷日:2日目~7日目

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。ボルトとして様々な場所で。

  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

トラスココード

最小発注数量
6
50
849-3544
1個
6
75
849-3545
1個
6
100
849-3541
1個
6
150
849-3543
1個
8
50
849-3549
1個
8
75
849-3550
1個
8
100
849-3546
1個
8
125
849-3547
1個
8
150
849-3548
1個
10
50
849-3534
1個
10
75
849-3535
1個
10
100
849-3531
1個
10
150
849-3533
1個
12
50
849-3539
1個
12
75
849-3540
1個
12
100
849-3536
1個
12
.150
849-3538
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65
( 72 )
7日目
102
( 112 )
7日目
120
( 132 )
7日目
170
( 187 )
2日目
88
( 97 )
7日目
148
( 163 )
7日目
178
( 196 )
7日目
242
( 266 )
7日目
287
( 316 )
4日目
143
( 157 )
2日目
217
( 239 )
2日目
293
( 322 )
2日目
422
( 464 )
7日目
209
( 230 )
5日目
326
( 359 )
7日目
425
( 468 )
2日目
441
( 485 )
7日目

詳細情報

基本情報

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。ボルトとして様々な場所で。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カットボルトのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ガイド取付ボルト
5
満足度:5.0
ガイドの位置を調整できるように使用しました。 今までは長い寸切りボルトをカットしていましたが、長さを選べるので楽になりま...もっと読む
0人が参考にしています。
ステップクランプの固定として
5
満足度:5.0
溝幅8mmのアルミフレームにてワークをステップクランプで固定するときに用いました。市販のものは太いものが多く使えないので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カットボルト
ケミカルボルト CB-Vタイプ
SUS304CUN A2-90 高強度寸切ボルト
スタッドボルト-単品・小箱-
黄銅 両端右ネジ(精密ロングネジ)/ERB
スタッドボルト(ロング)
メーカー水本機械製作所サンコーテクノ藤本産業ミスミ廣杉計器SUNCO
通常価格65-471 -2,634 -391 -64 -1,286 -
通常出荷日2日目〜1日目3日目在庫品1日目9日目在庫品1日目〜
基本形状全ねじ全ねじ全ねじスタッドボルトスタッドボルトスタッドボルト
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質ステンレスSUS304スチールステンレスS45C黄銅スチール
表面処理なしクロメートメッキバレル・パシベート四三酸化鉄被膜ニッケルメッキ生地
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング