17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

引き取手C型(めねじ)

通常単価(税別)
800971
税込単価
8801,068
通常出荷日:2日目~7日目

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用しま...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

引き取手C型(めねじ) 外形図

製品仕様

材質:ステンレス SUS304
ステンレス(+)トラス小ネジ M4×28 2本付

規格表

単位:mm
型番DLPHB捻径weight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
TOC-7-7177871268M-430200.20
TOC-7-8679386268M-434200.20
TOC-8-95810395288M-449200.20

型番リスト

表示件数

取付ピッチ P

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

寸法 L

(mm)

トラスココード

最小発注数量
71
26
7
78
849-0105
1個
86
26
7
93
849-0107
1個
95
28
8
103
849-0109
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
2日目
890
( 979 )
4日目
971
( 1,068 )
7日目

詳細情報

基本情報

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引き取手C型(めねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引き取手C型(めねじ)
丸型取手(AP-42-C・プラスチック製)
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-42-C型
LAMP ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-C型
ステンレス取手(A-1042-C-R)
丸棒取手(雌ねじ・A-1042-C/A-1042-C-TMP・ステンレス製)
メーカー水本機械製作所タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造
通常価格800-1,586 -685 -810 -463 -353 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字型U字形U字形U字型U字型
形状ストレートストレートストレートアングルストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材質SUS304樹脂ステンレスステンレスステンレスステンレス

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト