17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

片面ドア取手

通常単価(税別)
6,90414,026
税込単価
7,59415,429
通常出荷日:6日目~7日目

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。ドア取手または手摺り等にご使用ください。

  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ P

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

寸法 L

(mm)

トラスココード

最小発注数量
250
49
19
269
849-0010
1個
250
57
22
272
849-0013
1個
400
78
32
432
849-0019
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,904
( 7,594 )
7日目
8,856
( 9,742 )
6日目
14,026
( 15,429 )
7日目

詳細情報

基本情報

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。ドア取手または手摺り等にご使用ください。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片面ドア取手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片面ドア取手
ドアハンドル(25Φ・両面用)
取手 -外付取手- 1211
アングル取手
アルミ楕円取手
ナイロン取手
メーカー水本機械製作所丸喜金属本社HANDER WELL(ハンダーウェル)RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)ミスミミスミ
通常価格6,904-16,173 -326684 -455 -776 -
通常出荷日6日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートアングルストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材質SUS304その他樹脂ステンレスアルミ合金樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング