ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

沈みシングルシャックル

型番:

SSC-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSC-8の仕様・寸法情報

種類
シャックル
材質
ステンレスSUS304
線径D(mm)
8
参考使用荷重(kgf)
250
トラスココード
849-2848
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SSC-8

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

最小発注数量
8
250
849-2848
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,395
( 2,635 )
1日目

詳細情報

基本情報

回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイは沈みシャックル形式です。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

沈みシングルシャックルの型番SSC-8のページです。 型番SSC-8に関する仕様情報を記載しております。
沈みシングルシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
沈みシングルシャックル
シングルシャックル(SUS304)
沈みダブルシャックル
沈み半丸シャックル
沈みシャックル CSタイプ
ロング沈みシャックル(SUS304)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,3951,470 -2,033 -600509 -662
通常出荷日1日目1日目〜2日目〜1日目1日目〜1日目
種類シャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト