17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ワリピン式ワイドネジシャックル

通常単価(税別)
3,1125,020特別価格
税込単価
3,4235,522特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

最小発注数量
8
300
849-2571
1個
12
450
849-2570
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,112
( 3,423 )
1日目
5,0204,116
( 4,528 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワリピン式ワイドネジシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワリピン式ワイドネジシャックル
ステンレス ワイドネジシャックル
ワリピン式半丸シャックル
リベット式シャックル
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) TBシリーズ
ステンレス 枠式ターンバックル プール用
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3,112-1,030 -791 -380 -644 -4,662
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目〜2日目
種類シャックルシャックルシャックルシャックルターンバックルターンバックル
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト