17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

オタフクボルト止めシャックル

通常単価(税別)
2,75912,350特別価格
税込単価
3,03513,585特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

太いロープなどにも対応できます。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。

  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

最小発注数量
6
175
849-2083
1個
8
275
849-2084
1個
10
380
849-2080
1個
14
550
849-2081
1個
16
880
849-2082
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,860
( 3,146 )
5日目
2,759
( 3,035 )
5日目
4,940
( 5,434 )
5日目
6,4364,647
( 5,112 )
5日目
12,3507,007
( 7,708 )
5日目

詳細情報

基本情報

太いロープなどにも対応できます。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オタフクボルト止めシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オタフクボルト止めシャックル
ネジ止め沈みシャックル CSFタイプ
板シャックル
ステンレス ネジ止めリングキャッチ
ステンレス ピン止めリングキャッチ
ステンレス JIS型シャックル
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,759-808 -5963,643 -1,120 -3,161 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜2日目5日目1日目〜1日目〜
種類シャックルシャックルシャックルリングキャッチリングキャッチシャックル
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト