ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プチフックR型

通常単価(税別)
896
税込単価
986
通常出荷日:2日目

ステンレス製なので、水回り等に最適です。屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番:

HR-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-6の仕様・寸法情報

種類
フック
材質
ステンレスSUS304
参考使用荷重(kgf)
20
捻径
6
トラスココード
849-1566
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HR-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896
( 986 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製なので、水回り等に最適です。屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プチフックR型の型番HR-6のページです。 型番HR-6に関する仕様情報を記載しております。
プチフックR型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチフックR型
ステンレス 枠式ターンバックル プール用
ステンレス 角ターンバックルプール用
ステンレス Sカン SAH型
スナップフックCO型
スイベルダブルフック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格8964,6624,6622208582,580
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目4日目
種類フックターンバックルターンバックルSカンカラビナ・スナップフックスイベル
材質ステンレスSUS304SUS304SUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
参考使用荷重(kgf)2016016023020
捻径6W-3/8W-3/8---
トラスココード849-1566849-2957849-3000849-2479849-1199849-3158
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト