ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス 豆Sカン

通常単価(税別)
86
税込単価
95
通常出荷日:4日目

Sカンの先端が閉じているのが特徴です。チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番:

SJ-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SJ-25の仕様・寸法情報

種類
Sカン
材質
ステンレスSUS304
線径D(mm)
2.5
参考使用荷重(kgf)
5
トラスココード
849-2728
JANコード
4982970067312
質量(g)
3.000
材質1
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
SJ-25

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
2.5
5
849-2728
4982970067312
3.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86
( 95 )
4日目

詳細情報

基本情報

Sカンの先端が閉じているのが特徴です。チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 豆Sカンの型番SJ-25のページです。 型番SJ-25に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス 豆Sカンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 豆Sカン
ステンレス Sカン
ステンレス Sカンフック
ステンレス Sカンロング
ステンレス パイプSカン
ステンレス Sカン SAH型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格8630 -630 -580 -230 -220
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
種類SカンSカンカラビナ・スナップフックSカンSカンSカン
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト