ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • 内径長さL(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス 口広リングキャッチ

通常単価(税別)
988
税込単価
1,087
通常出荷日:4日目

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプ...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番:

SHL-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHL-6の仕様・寸法情報

種類
リングキャッチ
材質
ステンレスSUS304
参考使用荷重(kgf)
150
内径長さL(mm)
56
トラスココード
849-2700
L(mm)
-
JANコード
4982970072064
質量(g)
35
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
SHL-6

参考使用荷重

(kgf)

内径長さL

(mm)

トラスココード

L(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
150
56
849-2700
-
4982970072064
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
988
( 1,087 )
4日目

詳細情報

基本情報

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 口広リングキャッチの型番SHL-6のページです。 型番SHL-6に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス 口広リングキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 口広リングキャッチ
ステンレス ナス型リングキャッチ
ステンレス 三角リングキャッチ
ステンレス ネジ止めリングキャッチ
ステンレス ピン止めリングキャッチ
ステンレス スピードキャッチ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格988402747 -3,643 -1,120 -1,010 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜5日目1日目〜1日目〜
種類リングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチ
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
材質1ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)-材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質2仕上げ:バレル研磨仕上げナット:真鍮----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト