ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スナップフックCO型

型番:

CO-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CO-5の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
材質
ステンレスSUS304
長さL(mm)
80
参考使用荷重(kgf)
30
トラスココード
849-1199

型番リスト

表示件数
型番
CO-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
858
( 944 )
1日目

詳細情報

基本情報

スプリングフックです。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップフックCO型の型番CO-5のページです。 型番CO-5に関する仕様情報を記載しております。
スナップフックCO型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップフックCO型
ステンレス 角ターンバックルプール用
Qフック
スイベルダブルフック
ステンレス 枠式ターンバックル プール用
スナップフックC型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格8584,6624702,5804,662896
通常出荷日1日目2日目1日目4日目2日目2日目
種類カラビナ・スナップフックターンバックルフックスイベルターンバックルカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなし----ロックなし
材質ステンレスSUS304SUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304SUS304ステンレスSUS304
長さL(mm)80149.547.5112150-
参考使用荷重(kgf)301602020160-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト