17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さT(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

ステンレス アイプレート用裏板

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さT

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
2.5
849-1652
4982970007127
23
1個
3
849-1653
4982970007134
41
1個
4
849-1654
4982970007141
67.000
1個
4.8
849-1651
4982970007158
142
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440
( 484 )
1日目
601
( 661 )
5日目
852
( 937 )
5日目
1,221
( 1,343 )
5日目

詳細情報

基本情報

アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス アイプレート用裏板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス アイプレート用裏板
ステンレス 回転アイプレート
ステンレス 板シンブル KRNタイプ
ステンレス 角ターンバックルプール用
ステンレス 枠式ターンバックル プール用
ステンレス カラビナ(K-1/K-2)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格440-2,319 -93 -4,6624,6624,806 -
通常出荷日1日目〜2日目〜在庫品1日目〜2日目2日目1日目〜
種類座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートシンブルターンバックルターンバックルカラビナ・スナップフック
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304SUS304SUS304ステンレスSUS304
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト