17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が122型番あります。
  • 内接円径(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒材質

    • ステンレス
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 耐食仕様

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

スライドブッシュ SM形(標準形)

通常単価(税別)
45982,158特別価格
税込単価
50590,374特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が122型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

標準形

スライドユニット
NB スライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直線運動機構。簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されている。

SM形(標準形)の外観

SM形(標準形)の外観

SM形(標準形)の寸法図

SM形(標準形)の寸法図

SM形(標準形)の寸法図

SM形(標準形)の寸法図

型番リスト

表示件数

内接円径

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒材質

外径 D

(φ)

保持器材質

防塵シール

耐食仕様

最小発注数量
3
69
10
[鉄] 軸受鋼
7
スチール
シール無し
未対応
1個
3
69
10
[鉄] 軸受鋼
7
樹脂
シール無し
未対応
1個
3
69
10
[鉄] 軸受鋼
7
樹脂
両端シール付き
未対応
1個
3
69
10
[鉄] 軸受鋼
7
スチール
両端シール付き
未対応
1個
4
88
12
[鉄] 軸受鋼
8
スチール
シール無し
未対応
1個
4
88
12
[鉄] 軸受鋼
8
樹脂
シール無し
未対応
1個
4
88
12
[鉄] 軸受鋼
8
樹脂
両端シール付き
未対応
1個
4
88
12
[鉄] 軸受鋼
8
スチール
両端シール付き
未対応
1個
5
167
15
[鉄] 軸受鋼
10
スチール
シール無し
未対応
1個
5
167
15
[鉄] 軸受鋼
10
樹脂
シール無し
未対応
1個
5
167
15
[鉄] 軸受鋼
10
樹脂
両端シール付き
未対応
1個
5
167
15
[鉄] 軸受鋼
10
スチール
両端シール付き
未対応
1個
6
206
19
[鉄] 軸受鋼
12
スチール
シール無し
未対応
1個
6
206
19
[鉄] 軸受鋼
12
樹脂
シール無し
未対応
1個
6
206
19
[鉄] 軸受鋼
12
樹脂
両端シール付き
未対応
1個
6
206
19
[鉄] 軸受鋼
12
スチール
両端シール付き
未対応
1個
8
274
24
[鉄] 軸受鋼
15
樹脂
シール無し
未対応
1個
8
274
24
[鉄] 軸受鋼
15
樹脂
両端シール付き
未対応
1個
8
176
17
[鉄] 軸受鋼
15
スチール
シール無し
未対応
1個
8
176
17
[鉄] 軸受鋼
15
樹脂
シール無し
未対応
1個
8
176
17
[鉄] 軸受鋼
15
樹脂
両端シール付き
未対応
1個
8
176
17
[鉄] 軸受鋼
15
スチール
両端シール付き
未対応
1個
8
274
24
[鉄] 軸受鋼
15
スチール
両端シール付き
未対応
1個
10
372
29
[鉄] 軸受鋼
19
スチール
シール無し
未対応
1個
10
372
29
[鉄] 軸受鋼
19
樹脂
シール無し
未対応
1個
10
372
29
[鉄] 軸受鋼
19
樹脂
両端シール付き
未対応
1個
10
372
29
[鉄] 軸受鋼
19
スチール
両端シール付き
未対応
1個
12
510
30
[鉄] 軸受鋼
21
スチール
シール無し
未対応
1個
12
510
30
[鉄] 軸受鋼
21
樹脂
シール無し
未対応
1個
12
510
30
[鉄] 軸受鋼
21
樹脂
両端シール付き
未対応
1個
12
510
30
[鉄] 軸受鋼
21
スチール
両端シール付き
未対応
1個
13
510
32
[鉄] 軸受鋼
23
スチール
シール無し
未対応
1個
13
510
32
[鉄] 軸受鋼
23
樹脂
シール無し
未対応
1個
13
510
32
[鉄] 軸受鋼
23
樹脂
両端シール付き
未対応
1個
13
510
32
[鉄] 軸受鋼
23
スチール
両端シール付き
未対応
1個
16
774
37
[鉄] 軸受鋼
28
スチール
シール無し
未対応
1個
16
774
37
[鉄] 軸受鋼
28
樹脂
シール無し
未対応
1個
16
774
37
[鉄] 軸受鋼
28
樹脂
両端シール付き
未対応
1個
16
774
37
[鉄] 軸受鋼
28
スチール
両端シール付き
未対応
1個
20
882
42
[鉄] 軸受鋼
32
スチール
シール無し
未対応
1個
20
882
42
[鉄] 軸受鋼
32
樹脂
シール無し
未対応
1個
20
882
42
[鉄] 軸受鋼
32
樹脂
両端シール付き
未対応
1個
25
980
59
[鉄] 軸受鋼
40
スチール
シール無し
未対応
1個
25
980
59
[鉄] 軸受鋼
40
樹脂
シール無し
未対応
1個
25
980
59
[鉄] 軸受鋼
40
樹脂
両端シール付き
未対応
1個
25
980
59
[鉄] 軸受鋼
40
スチール
両端シール付き
未対応
1個
30
1570
64
[鉄] 軸受鋼
45
スチール
シール無し
未対応
1個
30
1570
64
[鉄] 軸受鋼
45
樹脂
シール無し
未対応
1個
30
1570
64
[鉄] 軸受鋼
45
樹脂
両端シール付き
未対応
1個
30
1570
64
[鉄] 軸受鋼
45
スチール
両端シール付き
未対応
1個
35
1670
70
[鉄] 軸受鋼
52
スチール
シール無し
未対応
1個
35
1670
70
[鉄] 軸受鋼
52
樹脂
シール無し
未対応
1個
35
1670
70
[鉄] 軸受鋼
52
樹脂
両端シール付き
未対応
1個
35
1670
70
[鉄] 軸受鋼
52
スチール
両端シール付き
未対応
1個
40
2160
80
[鉄] 軸受鋼
60
スチール
シール無し
未対応
1個
40
2160
80
[鉄] 軸受鋼
60
樹脂
シール無し
未対応
1個
40
2160
80
[鉄] 軸受鋼
60
樹脂
両端シール付き
未対応
1個
40
2160
80
[鉄] 軸受鋼
60
スチール
両端シール付き
未対応
1個
50
3820
100
[鉄] 軸受鋼
80
スチール
シール無し
未対応
1個
50
3820
100
[鉄] 軸受鋼
80
樹脂
シール無し
未対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,515757
( 833 )
在庫品1日目当日出荷可能
653
( 718 )
4日目
817
( 899 )
4日目
1,559
( 1,715 )
4日目
1,403
( 1,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
929
( 1,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
762
( 838 )
3日目
1,682
( 1,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
849
( 934 )
在庫品1日目当日出荷可能
685
( 754 )
4日目
1,418
( 1,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,244
( 1,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
767
( 844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,458
( 1,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,492
( 1,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
742
( 816 )
在庫品1日目当日出荷可能
903
( 993 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,063
( 1,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
4日目
697
( 767 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,335
( 1,469 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,384
( 1,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
894
( 983 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,145
( 1,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,579
( 1,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,183
( 1,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
791
( 870 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,008
( 1,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,615
( 1,777 )
在庫品1日目当日出荷可能
839
( 923 )
4日目
768
( 845 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,135
( 1,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,7711,239
( 1,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,648
( 1,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
718
( 790 )
3日目
1,234
( 1,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,802
( 1,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,267
( 1,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,406
( 1,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,928
( 2,121 )
4日目
1,545
( 1,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,986
( 2,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,564
( 2,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,015
( 3,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,2741,705
( 1,876 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,420
( 2,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,1902,392
( 2,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,085
( 3,394 )
4日目
2,605
( 2,866 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,403
( 2,643 )
4日目
3,892
( 4,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,849
( 5,334 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,126
( 3,439 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,028
( 4,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,946
( 5,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,213
( 6,834 )
4日目
4,804
( 5,284 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています
・NBスライドブッシュには標準形、すきま調整形、開放形、フランジ形など多種類の形状があり、あらゆる使用に対応できます
・NBスライドブッシュには標準仕様・耐食仕様があり、さらに保持器も悪条件に強いスチール製と低騒音・安価の樹脂製が標準化されており、その組合せの中から使用条件に合わせて選択できます
・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です
・現行のシングルリップの異物やゴミなどに対する防塵性はそのままで、グリース漏れの低減ができます
・軌道面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと軌道面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております
【用途】
・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • リニアブッシュ LM形 画像

    THK

    リニアブッシュ LM形

    最も標準的なタイプで広範囲に使用されており、最小の摩擦抵抗で高精度な直線運動が可能。

  • 標準型ボールブッシュ 画像

    ASK(エイエスケイ)

    標準型ボールブッシュ

    円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。

  • シャフトサポーター(SHF形) 画像

    日本ベアリング

    シャフトサポーター(SHF形)

    フランジ形状のシャフトサポーター。コンパクトな設計でアルミ鋳物製を使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドブッシュ SM形(標準形)のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
3DプリンタのY軸、Zj軸に使用しました
5
満足度:5.0
すべりもよく、ガタが少ないので大変いいです。価格も手ごろなので大変助かります。
1人が参考にしています。
金型ピンの軸受けとして
5
満足度:5.0
コンパクトなサイズで省スペースへの組込み時に 使用しています。摺動性の安定感が好評です。
0人が参考にしています。
冶具の部品
5
満足度:5.0
すべりもよく、それでいてガタが少ないので大変いいと感じました。価格も手ごろなので大変助かります。
0人が参考にしています。
測定冶具の部品
5
満足度:5.0
測定冶具の部品に使用。2本のレールをまたいだプレートがスムーズに動きます。
0人が参考にしています。
回転軸に
4
満足度:4.0
回転軸用ブッシュに使用しました。 品質や摺動性も問題ないです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q購入後はそのまま使用可能でしょうか?
A
納品時には防錆油のみ塗布です。使用用途に応じた潤滑剤を塗布して使用願います。(油潤滑、グリース潤滑)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドブッシュ SM形(標準形)
スライドブッシュ SM-W形(ダブル形)
スライドブッシュ GM形(標準形)
スライドブッシュ SMA形(標準ブロック形)
スライドブッシュ SMA-W形(標準ブロックダブル形)
スライドブッシュ SMF形(丸フランジ形)
メーカー日本ベアリング日本ベアリング日本ベアリング日本ベアリング日本ベアリング日本ベアリング
通常価格459-1,195 -525 -3,549 -6,248 -1,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
タイプストレートストレートストレートハウジングワイドブロックハウジングワイドブロック標準フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング