17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • 内接円径(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒材質

    • ステンレス
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 耐食仕様

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スライドブッシュ SMT形(二面取りフランジ形)

通常単価(税別)
1,33112,734特別価格
税込単価
1,46414,007特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

二面取りフランジ形のリニアブッシュ。【特長】・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

二面取りフランジ形

スライドユニット
NB スライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直線運動機構。簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されている。

SMT形の外観

SMT形の外観

SMT形の寸法図

SMT形の寸法図

SMT形の寸法図 SMT13以下

SMT形の寸法図
SMT13以下

SMT形の寸法図 SMT16以上

SMT形の寸法図
SMT16以上

型番リスト

表示件数

内接円径

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒材質

外径 D

(φ)

保持器材質

耐食仕様

最小発注数量
6
206
19
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
12
樹脂
対応
1個
6
206
19
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
12
ステンレス
対応
1個
8
274
24
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
15
樹脂
対応
1個
8
274
24
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
15
ステンレス
対応
1個
10
372
29
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
19
樹脂
対応
1個
10
372
29
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
19
ステンレス
対応
1個
12
510
30
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
21
樹脂
対応
1個
12
510
30
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
21
ステンレス
対応
1個
13
510
32
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
23
樹脂
対応
1個
13
510
32
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
23
ステンレス
対応
1個
16
774
37
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
28
樹脂
対応
1個
16
774
37
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
28
ステンレス
対応
1個
20
882
42
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
32
樹脂
対応
1個
25
980
59
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
40
ステンレス
対応
1個
30
1570
64
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
45
樹脂
対応
1個
30
1570
64
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
45
ステンレス
対応
1個
6
206
19
[鉄] 軸受鋼
12
樹脂
未対応
1個
6
206
19
[鉄] 軸受鋼
12
スチール
未対応
1個
8
274
24
[鉄] 軸受鋼
15
樹脂
未対応
1個
8
274
24
[鉄] 軸受鋼
15
スチール
未対応
1個
10
372
29
[鉄] 軸受鋼
19
樹脂
未対応
1個
10
372
29
[鉄] 軸受鋼
19
スチール
未対応
1個
12
510
30
[鉄] 軸受鋼
21
樹脂
未対応
1個
12
510
30
[鉄] 軸受鋼
21
スチール
未対応
1個
13
510
32
[鉄] 軸受鋼
23
樹脂
未対応
1個
13
510
32
[鉄] 軸受鋼
23
スチール
未対応
1個
16
774
37
[鉄] 軸受鋼
28
樹脂
未対応
1個
16
774
37
[鉄] 軸受鋼
28
スチール
未対応
1個
20
882
42
[鉄] 軸受鋼
32
樹脂
未対応
1個
20
882
42
[鉄] 軸受鋼
32
スチール
未対応
1個
25
980
59
[鉄] 軸受鋼
40
スチール
未対応
1個
30
1570
64
[鉄] 軸受鋼
45
樹脂
未対応
1個
30
1570
64
[鉄] 軸受鋼
45
スチール
未対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,334
( 3,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,895
( 4,285 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,764
( 4,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,939
( 4,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,4462,584
( 2,842 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,505
( 4,956 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,783
( 4,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,658
( 5,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,0191,607
( 1,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,222
( 5,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,040
( 5,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,6703,685
( 4,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,246
( 5,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,050
( 9,955 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,9093,963
( 4,359 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,734
( 14,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,424
( 1,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,607
( 2,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,517
( 1,669 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,496
( 2,746 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,331
( 1,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,4921,495
( 1,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,026
( 2,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,743
( 3,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,147
( 2,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,815
( 3,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,356
( 2,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,4762,259
( 2,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,813
( 3,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,623
( 3,985 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,994
( 5,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,831
( 5,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,106
( 7,817 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

二面取りフランジ形のリニアブッシュ。
【特長】
・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています
・NBスライドブッシュには標準形、すきま調整形、開放形、フランジ形など多種類の形状があり、あらゆる使用に対応できます
・NBスライドブッシュには標準仕様・耐食仕様があり、さらに保持器も悪条件に強いスチール製と低騒音・安価の樹脂製が標準化されており、その組合せの中から使用条件に合わせて選択できます
・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です
・現行のシングルリップの異物やゴミなどに対する防塵性はそのままで、グリース漏れの低減ができます
・軌道面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと軌道面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております
・バリエーション豊富なフランジタイプで、外筒とフランジは一体形のため取り付けが簡単
【用途】
・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドブッシュ SMT形(二面取りフランジ形)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
選定中
3
満足度:3.0
SMT8GUUの2DCADのラインナップが欲しいと感じた。 選定する上、CADデータが無いと少々不便かな・・・
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q購入後はそのまま使用可能でしょうか?
A
納品時には防錆油のみ塗布です。使用用途に応じた潤滑剤を塗布して使用願います。(油潤滑、グリース潤滑)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドブッシュ SMT形(二面取りフランジ形)
スライドブッシュ SMT-W形(ダブル二面取りフランジ形)
スライドブッシュ SMT-W-E形(ダブル二面取りフランジ形 インロー付)
リニアブッシュ SBHシリーズ(二面取りフランジ形)
リニアブッシュ SBH-Lシリーズ(ダブル二面取りフランジ形)
スライドブッシュ SMF形(丸フランジ形)
メーカー日本ベアリング日本ベアリング日本ベアリングSBC(エス・ビー・シー)SBC(エス・ビー・シー)日本ベアリング
通常価格1,331-2,526 -3,468 -648 -1,419 -1,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜
タイプ標準フランジ標準フランジインローフランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ
フランジ形状二面フランジ二面フランジ二面フランジ二面フランジ二面フランジ丸フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒表面処理表面処理なし-表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング