17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。
  • 内接円径(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒材質

    • ステンレス
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 耐食仕様

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

スライドブッシュ SMT-W-E形(ダブル二面取りフランジ形 インロー付)

未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スライドブッシュ SMT-W-E形(ダブル二面取りフランジ形 インロー付) 外形図

規格表

スライドブッシュ SMT-W-E形(ダブル二面取りフランジ形 インロー付) 規格表-1

*両側シール付が標準仕様となります。

スライドブッシュ SMT-W-E形(ダブル二面取りフランジ形 インロー付) 規格表-2

1N≒0.102kgf  1N・m≒0.102kgf・m

選定サポート情報

注文例

スライドブッシュ SMT-W-E形(ダブル二面取りフランジ形 インロー付) 注文例

型番リスト

表示件数

内接円径

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒材質

外径 D

(φ)

保持器材質

耐食仕様

最小発注数量
6
323
35
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
12
樹脂
対応
1個
8
431
45
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
15
ステンレス
対応
1個
10
588
55
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
19
樹脂
対応
1個
10
588
55
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
19
ステンレス
対応
1個
12
813
57
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
21
樹脂
対応
1個
12
813
57
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
21
ステンレス
対応
1個
13
813
61
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
23
ステンレス
対応
1個
16
1230
70
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
28
樹脂
対応
1個
16
1230
70
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
28
ステンレス
対応
1個
20
1400
80
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
32
樹脂
対応
1個
20
1400
80
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
32
ステンレス
対応
1個
25
1560
112
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
40
樹脂
対応
1個
25
1560
112
[ステンレス] マルテンサイト系ステンレス鋼
40
ステンレス
対応
1個
6
323
35
[鉄] 軸受鋼
12
スチール
未対応
1個
8
431
45
[鉄] 軸受鋼
15
樹脂
未対応
1個
8
431
45
[鉄] 軸受鋼
15
スチール
未対応
1個
10
588
55
[鉄] 軸受鋼
19
樹脂
未対応
1個
10
588
55
[鉄] 軸受鋼
19
スチール
未対応
1個
12
813
57
[鉄] 軸受鋼
21
樹脂
未対応
1個
13
813
61
[鉄] 軸受鋼
23
樹脂
未対応
1個
13
813
61
[鉄] 軸受鋼
23
スチール
未対応
1個
16
1230
70
[鉄] 軸受鋼
28
樹脂
未対応
1個
16
1230
70
[鉄] 軸受鋼
28
スチール
未対応
1個
25
1560
112
[鉄] 軸受鋼
40
樹脂
未対応
1個
25
1560
112
[鉄] 軸受鋼
40
スチール
未対応
1個
30
2490
123
[鉄] 軸受鋼
45
樹脂
未対応
1個
30
2490
123
[鉄] 軸受鋼
45
スチール
未対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,308
( 8,039 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,686
( 11,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,015
( 7,717 )
4日目
8,178
( 8,996 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,868
( 9,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,404
( 9,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,820
( 11,902 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,722
( 11,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,844
( 15,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,307
( 13,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,840
( 17,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,287
( 25,616 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,940
( 25,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,600
( 7,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,135
( 4,549 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,780
( 5,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,468
( 3,815 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,098
( 5,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,585
( 3,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,976
( 4,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,731
( 6,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,514
( 4,965 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,561
( 7,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,229
( 7,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,114
( 11,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,730
( 8,503 )
4日目
19,007
( 20,908 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています
・NBスライドブッシュには標準形、すきま調整形、開放形、フランジ形など多種類の形状があり、あらゆる使用に対応できます
・NBスライドブッシュには標準仕様・耐食仕様があり、さらに保持器も悪条件に強いスチール製と低騒音・安価の樹脂製が標準化されており、その組合せの中から使用条件に合わせて選択できます
・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です
・現行のシングルリップの異物やゴミなどに対する防塵性はそのままで、グリース漏れの低減ができます
・軌道面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと軌道面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております
・バリエーション豊富なフランジタイプで、ダブル二面取りフランジ形 インロー付。外筒とフランジは一体形のため取り付けが簡単
【用途】
・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドブッシュ SMT-W-E形(ダブル二面取りフランジ形 インロー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q購入後はそのまま使用可能でしょうか?
A
納品時には防錆油のみ塗布です。使用用途に応じた潤滑剤を塗布して使用願います。(油潤滑、グリース潤滑)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドブッシュ SMT-W-E形(ダブル二面取りフランジ形 インロー付)
スライドブッシュ SMT-W形(ダブル二面取りフランジ形)
スライドブッシュ SMT形(二面取りフランジ形)
スライドブッシュ SMF-W-E形(ダブル丸フランジ形 インロー付)
スライドブッシュ SMK-W-E形(ダブル角フランジ形 インロー付)
スライドブッシュ SMF-E形(丸フランジ形 インロー付)
メーカー日本ベアリング日本ベアリング日本ベアリング日本ベアリング日本ベアリング日本ベアリング
通常価格3,468-2,526 -1,331 -3,392 -3,499 -1,748 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
タイプインローフランジ標準フランジ標準フランジインローフランジインローフランジインローフランジ
フランジ形状二面フランジ二面フランジ二面フランジ丸フランジ角フランジ丸フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒表面処理表面処理なし-表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト