17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 内接円径(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

スライドブッシュ SME形(開放形)

通常単価(税別)
5,07824,791
税込単価
5,58627,270
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

アルミ製のハウジングを使用したユニット製品。【特長】・開放形・アルミケースを使用しており軽量化され簡単...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

開放形のスライドブッシュ

ハウジングの開放部を利用してシャフトを下面から支えることで、高荷重やロングストロークで使用する場合にも、たわみの影響を少なくできる。
SME形にはスライドブッシュを2個組み込んだW形もある。

SME形の外観

SME形の外観

SME形の寸法図

SME形の寸法図

SME形の寸法図

SME形の寸法図

SME形の使用例

SME形の使用例

呼び番号主要寸法基本定格荷重※質量軸径
内接
円径
外形寸法取り付け寸法
 
mm
h
mm
E
mm
W
mm
L
mm
F
mm
T
mm
h1
mm
θ
 
B
mm
C
mm
K
mm
S
 
f
mm
C
N
Co
N
 
g
 
mm
SME10GUU1015183632247680°25205.5M5103725496510
SME13GUU13172040392888.580°28266M51051078410013
SME16GUU162022.545453391080°32306.5M5127741,18015016
SME20GUU202324485039111060°35356.5M6128821,37020020
SME25GUU2527306065471411.550°404010M6129801,57045025
SME30GUU303335707056151450°505010M8181,5702,74063030
SME35GUU353740808063181650°555512.5M8181,6703,14092535
SME40GUU404245909072201950°656512.5M10202,1604,0201,33040
SME50GUU50536012011092252350°948013M10203,8207,9403,00050
  • ※ 樹脂保持器の質量となる。

型番リスト

表示件数

内接円径

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

最小発注数量
10
372
32
1個
13
510
39
1個
16
774
45
1個
20
882
50
1個
25
980
65
1個
35
1670
80
1個
40
2160
90
1個
50
3820
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,917
( 8,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,078
( 5,586 )
4日目
9,593
( 10,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,789
( 11,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,024
( 16,526 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,123
( 14,435 )
4日目
18,169
( 19,986 )
4日目
24,791
( 27,270 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミ製のハウジングを使用したユニット製品。
【特長】
・開放形
・アルミケースを使用しており軽量化され簡単に取り付けが可能
・ハウジングの開放部を利用してシャフトを下面から支えることで、高荷重やロングストロークで使用する場合にも、たわみの影響を少なくできます
・母線上タップシャフトSNB形と支持台SA形との併用が理想的とされています
・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています
・NBスライドブッシュには標準形、すきま調整形、開放形、フランジ形など多種類の形状があり、あらゆる使用に対応できます
・NBスライドブッシュには標準仕様・耐食仕様があり、さらに保持器も悪条件に強いスチール製と低騒音・安価の樹脂製が標準化されており、その組合せの中から使用条件に合わせて選択できます
・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です
・現行のシングルリップの異物やゴミなどに対する防塵性はそのままで、グリース漏れの低減ができます
・軌道面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと軌道面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております
【用途】
・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されています
・自動化機械、半導体製造装置、エアーシリンダー等、あらゆる産業機器に使用されている

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドブッシュ SME形(開放形)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qそのまま使用可能でしょうか?
A
納品時には防錆油のみ塗布です。使用用途に応じた潤滑剤を塗布して使用願います。(油潤滑、グリース潤滑)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドブッシュ SME形(開放形)
スライドブッシュ GM形(標準形)
リニアブッシュ スリット(開放)タイプ [LKBMUUOP]
スライドブッシュ AK形(コンパクトブロック形)
スライドブッシュ SMA形(標準ブロック形)
リニアブッシュ LMF形(フランジ形・丸形)
メーカー日本ベアリング日本ベアリングKBS(ケー・ビー・エス)日本ベアリング日本ベアリングTHK
通常価格5,078-525 -488 -3,591 -3,549 -1,006 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
タイプハウジング開放型・すきま調整型ストレートストレート開放型・すきま調整型ハウジングトールブロックハウジングワイドブロック標準フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質軸受鋼軸受鋼軸受鋼軸受鋼軸受鋼
外筒表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なしなし
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング