メカニカル部品技術窓口
アルミ製のハウジングを使用したユニット製品。【特長】・スライドブッシュを2個組込んだ開放ダブル形。・ア...
詳細を確認ハウジングの開放部を利用してシャフトを下面から支えることで、高荷重やロングストロークで使用する場合にも、たわみの影響を少なくできる。
W形はスライドブッシュを2個組み込んだ。

SME-W形の外観

SME-W形の寸法図

SME-W形の寸法図

SME-W形の使用例
| 呼び番号 | 主要寸法 | 基本定格荷重 | 静的許容 モーメント | ※ 質量 | 軸径 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内接 円径 | 外形寸法 | 取り付け寸法 | 動 | 静 | ||||||||||||||||
| mm | h mm | E mm | W mm | L mm | F mm | T mm | N mm | h1 mm | θ | B mm | C mm | K mm | S | f mm | C N | Co N | Mo N・m | g | mm | |
| SME10GWUU | 10 | 15 | 18 | 36 | 65 | 24 | 7 | 7.5 | 6 | 80° | 25 | 40 | 5.5 | M5 | 10 | 588 | 1,100 | 4.63 | 140 | 10 |
| SME13GWUU | 13 | 17 | 20 | 40 | 75 | 28 | 8 | 7.5 | 8.5 | 80° | 28 | 50 | 6 | M5 | 10 | 813 | 1,570 | 7.42 | 200 | 13 |
| SME16GWUU | 16 | 20 | 22.5 | 45 | 85 | 33 | 9 | 7.5 | 10 | 80° | 32 | 60 | 6.5 | M5 | 12 | 1,230 | 2,350 | 12.6 | 300 | 16 |
| SME20GWUU | 20 | 23 | 24 | 48 | 95 | 39 | 11 | 7.5 | 10 | 60° | 35 | 70 | 6.5 | M6 | 12 | 1,400 | 2,740 | 14.5 | 400 | 20 |
| SME25GWUU | 25 | 27 | 30 | 60 | 130 | 47 | 14 | 7.5 | 11.5 | 50° | 40 | 90 | 10 | M6 | 12 | 1,560 | 3,140 | 24.7 | 900 | 25 |
| SME30GWUU | 30 | 33 | 35 | 70 | 140 | 56 | 15 | 7.5 | 14 | 50° | 50 | 100 | 10 | M8 | 18 | 2,490 | 5,490 | 47.2 | 1,260 | 30 |
アルミ製のハウジングを使用したユニット製品。
【特長】
・スライドブッシュを2個組込んだ開放ダブル形。
・アルミケースを使用しており軽量化され簡単に取付けが可能。
・高荷重やロングストロークで使用時、ハウジングの開放部を利用してシャフトを下面から支えることで、たわみの影響を少なくできる。
【用途】
・シンプルな構造で低摩擦の直線運動が得られる為、搬送装置・食品機械・半導体製造装置など様々なシーンで使用されている。
・自動化機械、半導体製造装置、エアーシリンダー等、あらゆる産業機器に使用されている。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
4.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
リニアブッシュ シングルタイプ
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
4.3通常価格(税別):300円~

ミスミ
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック シングルタイプ/ミドルタイプ
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
リニアブッシュ用止め板
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
リニアブッシュ ダブルタイプ
4.5通常価格(税別):560円~

ミスミ
インロー二面フランジ付リニアブッシュ シングル
4.2通常価格(税別):770円~