メカニカル部品技術窓口
アルミ製のハウジングを使用したユニット製品。【特長】・すきま調整機能付き開放形・ハウジングの開放部を利...
詳細を確認ハウジングの開放部を利用してシャフトを下面から支えることで、高荷重やロングストロークで使用する場合にも、たわみの影響を少なくできる。

SMD形の外観

SMD形の寸法図

SMD形の寸法図
| 呼び番号 | 主要寸法 | 基本定格荷重 | ※質量 | 軸径 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内接 円径 | 外形寸法 | 取り付け寸法 | 動 | 静 | |||||||||||||||
| mm | h mm | E mm | W mm | L mm | F mm | T mm | G mm | h1 mm | θ | B mm | C mm | K mm | S | f mm | C N | Co N | g | mm | |
| SMD16GUU | 16 | 20 | 25 | 50 | 45 | 33 | 9 | 6 | 10 | 80° | 36 | 30 | 7 | M5 | 12 | 774 | 1,180 | 170 | 16 |
| SMD20GUU | 20 | 23 | 27 | 54 | 50 | 39 | 11 | 7 | 10 | 60° | 40 | 35 | 7 | M6 | 12 | 882 | 1,370 | 240 | 20 |
| SMD25GUU | 25 | 27 | 38 | 76 | 65 | 47 | 12 | 7 | 11.5 | 50° | 54 | 40 | 11 | M6 | 12 | 980 | 1,570 | 580 | 25 |
| SMD30GUU | 30 | 33 | 39 | 78 | 70 | 56 | 15 | 7 | 14 | 50° | 58 | 50 | 10 | M8 | 18 | 1,570 | 2,740 | 720 | 30 |
アルミ製のハウジングを使用したユニット製品。
【特長】
・すきま調整機能付き開放形
・ハウジングの開放部を利用してシャフトを下面から支えることで、高荷重やロングストロークで使用する場合にも、たわみの影響を少なくできます
・母線上タップシャフトSNB形と支持台SA形との併用が理想的とされています
・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています
・NBスライドブッシュには標準形、すきま調整形、開放形、フランジ形など多種類の形状があり、あらゆる使用に対応できます
・NBスライドブッシュには標準仕様・耐食仕様があり、さらに保持器も悪条件に強いスチール製と低騒音・安価の樹脂製が標準化されており、その組合せの中から使用条件に合わせて選択できます
・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です
・現行のシングルリップの異物やゴミなどに対する防塵性はそのままで、グリース漏れの低減ができます
・軌道面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと軌道面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております
・アルミケースを使用しており軽量化され簡単に取付けが可能
【用途】
・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されています
・自動化機械、半導体製造装置、エアーシリンダー等、あらゆる産業機器に使用されている



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
4.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
リニアブッシュ シングルタイプ
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
4.3通常価格(税別):300円~

ミスミ
リニアブッシュ用止め板
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック シングルタイプ/ミドルタイプ
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
インロー二面フランジ付リニアブッシュ シングル
4.2通常価格(税別):770円~

ミスミ
リニアブッシュ ダブルタイプ
4.5通常価格(税別):560円~