17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 内接円径(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スライドブッシュ AK形(コンパクトブロック形)

通常単価(税別)
3,59110,337特別価格
税込単価
3,95011,371特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミ製のハウジングを使用した一般的なスライドユニットです・アルミケースを使用しており軽量化...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コンパクトブロック形のスライドブッシュ

AK形の外観

AK形の外観

AK形の寸法図

AK形の寸法図

AK形の寸法図

AK形の寸法図

AK形の使用例

AK形の使用例

呼び番号主要寸法基本定格荷重
質量
軸径
内接
円径
外形寸法取り付け寸法
 
mm
許容差
μm
h
mm
E
mm
W
mm
F
mm
L
mm
L2
mm
S1
 
f
mm
L1
mm
t
mm
S2
 
S3
mm
d
mm
H
mm
C
N
Co
N
 
g
 
mm
AK6GUU60
−9
14816222718M4895M43.565206265256
AK8GUU8161020263220M58.5105M43.565274392478
AK10GUU10191326323927M69.5156M54.5863725499810
AK12GUU12201428344027M69.5156M54.58651078410912
AK13GUU13251530434228M613.5167M65.29751078415413
AK16GUU16271836494732M613187M65.2977741,18023516
AK20GUU200
−10
312142545236M815188M871188821,37030220
AK25GUU25372652656942M1017229M108.914109801,57066425
AK30GUU30402958717444M1017.5229M108.914101,5702,74080030
  • ※ 樹脂保持器の質量となる。

型番リスト

表示件数

内接円径

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

最小発注数量
6
206
27
1個
8
274
32
1個
10
372
39
1個
12
510
40
1個
13
510
42
1個
16
774
47
1個
20
882
52
1個
25
980
69
1個
30
1570
74
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,591
( 3,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,818
( 4,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,999
( 4,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,357
( 4,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,635
( 5,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,518
( 6,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,749
( 7,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,5755,573
( 6,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,337
( 11,371 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製のハウジングを使用した一般的なスライドユニットです
・アルミケースを使用しており軽量化され簡単に取付けが可能
・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています
・NBスライドブッシュには標準形、すきま調整形、開放形、フランジ形など多種類の形状があり、あらゆる使用に対応できます
・NBスライドブッシュには標準仕様・耐食仕様があり、さらに保持器も悪条件に強いスチール製と低騒音・安価の樹脂製が標準化されており、その組合せの中から使用条件に合わせて選択できます
・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です
・現行のシングルリップの異物やゴミなどに対する防塵性はそのままで、グリース漏れの低減ができます
・軌道面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと軌道面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております
・ブロックシリーズは、ハウジングにスライドブッシュを組み込み取付けに応じたブロック形状を選択できます
・精密に加工されたブロックは機械・装置の高精度化に、コマーシャルユニットはコストダウンと設計時間の短縮に役立ちます
・NBスライドブッシュのSMA形よりコンパクトな設計
【用途】
・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置・食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されています
・自動化機械、半導体製造装置、エアーシリンダー等、あらゆる産業機器に使用されている

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドブッシュ AK形(コンパクトブロック形)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
この商品にシャフトを挿入し、移動させる設備を制作したかったので購入しました。希望通りのものができて良かったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q購入後はそのまま使用可能でしょうか?
A
納品時には防錆油のみ塗布です。使用用途に応じた潤滑剤を塗布して使用願います。(油潤滑、グリース潤滑)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドブッシュ AK形(コンパクトブロック形)
スライドブッシュ AK-W形(コンパクトブロックダブル形)
スライドブッシュ SMA形(標準ブロック形)
スライドブッシュ SMA-W形(標準ブロックダブル形)
スライドブッシュ GM形(標準形)
スライドブッシュ SME形(開放形)
メーカー日本ベアリング日本ベアリング日本ベアリング日本ベアリング日本ベアリング日本ベアリング
通常価格3,591-5,828 -3,549 -6,248 -525 -5,078 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
タイプハウジングトールブロックハウジングトールブロックハウジングワイドブロックハウジングワイドブロックストレートハウジング開放型・すきま調整型
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質軸受鋼軸受鋼軸受鋼軸受鋼軸受鋼軸受鋼
外筒表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング