メカニカル部品技術窓口
アルミ製のハウジングを使用したユニット製品。【特長】・スライドブッシュを2個組込んだコンパクトブロック...
詳細を確認
AK-W形の外観

AK-W形の寸法図

AK-W形の寸法図

AK-W形の使用例
| 呼び番号 | 主要寸法 | 基本定格荷重 | 静的許容 モーメント | ※ 質量 | 軸径 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内接 円径 | 外形寸法 | 取り付け寸法 | 動 | 静 | |||||||||||||||||
| mm | 許容差 μm | h mm | E mm | W mm | F mm | L mm | L2 mm | S1 | f mm | L1 mm | t mm | S2 | S3 mm | d mm | H mm | C N | Co N | Mo N・m | g | mm | |
| AK6GWUU | 6 | 0 −9 | 14 | 8 | 16 | 22 | 46 | 20 | M4 | 8 | 30 | 5 | M4 | 3.5 | 6 | 5 | 323 | 530 | 2.18 | 47 | 6 |
| AK8GWUU | 8 | 16 | 10 | 20 | 26 | 56 | 30 | M5 | 8.5 | 42 | 5 | M4 | 3.5 | 6 | 5 | 431 | 784 | 4.31 | 89 | 8 | |
| AK10GWUU | 10 | 19 | 13 | 26 | 32 | 68 | 36 | M6 | 9.5 | 50 | 6 | M5 | 4.5 | 8 | 6 | 588 | 1,100 | 7.24 | 186 | 10 | |
| AK12GWUU | 12 | 20 | 14 | 28 | 34 | 70 | 36 | M6 | 9.5 | 50 | 6 | M5 | 4.5 | 8 | 6 | 813 | 1,570 | 10.9 | 206 | 12 | |
| AK13GWUU | 13 | 25 | 15 | 30 | 43 | 74 | 42 | M6 | 13.5 | 55 | 7 | M6 | 5.2 | 9 | 7 | 813 | 1,570 | 11.6 | 292 | 13 | |
| AK16GWUU | 16 | 27 | 18 | 36 | 49 | 84 | 52 | M6 | 13 | 65 | 7 | M6 | 5.2 | 9 | 7 | 1,230 | 2,350 | 19.7 | 445 | 16 | |
| AK20GWUU | 20 | 0 −10 | 31 | 21 | 42 | 54 | 94 | 58 | M8 | 15 | 70 | 8 | M8 | 7 | 11 | 8 | 1,400 | 2,740 | 26.8 | 580 | 20 |
| AK25GWUU | 25 | 37 | 26 | 52 | 65 | 128 | 80 | M10 | 17 | 100 | 9 | M10 | 8.9 | 14 | 10 | 1,560 | 3,140 | 43.4 | 1,300 | 25 | |
| AK30GWUU | 30 | 40 | 29 | 58 | 71 | 138 | 90 | M10 | 17.5 | 110 | 9 | M10 | 8.9 | 14 | 10 | 2,490 | 5,490 | 82.8 | 1,560 | 30 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,828円 ( 6,411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,084円 ( 6,692円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,467円 ( 7,114円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,056円 ( 7,762円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,518円 ( 8,270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,950円 ( 9,845円 ) | 4日目 |
10,973円7,681円 ( 8,449円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,958円 ( 15,354円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,897円14,362円 ( 15,798円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アルミ製のハウジングを使用したユニット製品。
【特長】
・スライドブッシュを2個組込んだコンパクトブロックダブル形。
・アルミ製のハウジングを使用した最も一般的なスライドユニット。アルミケースを使用しており軽量化され簡単に取付けが可能。
・ハウジングにスライドブッシュを組み込み、取付けに応じたブロック形状を選択することができる。
【用途】
・シンプルな構造で低摩擦の直線運動が得られる為、搬送装置・食品機械・半導体製造装置など様々なシーンで使用される。
・自動化機械、半導体製造装置、エアーシリンダー等、あらゆる産業機器に使用される。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
4.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
リニアブッシュ シングルタイプ
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
4.3通常価格(税別):300円~

ミスミ
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック シングルタイプ/ミドルタイプ
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
リニアブッシュ用止め板
4.3通常価格(税別):180円~

ミスミ
リニアブッシュ ダブルタイプ
4.5通常価格(税別):560円~

ミスミ
インロー二面フランジ付リニアブッシュ シングル
4.2通常価格(税別):770円~