17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 軸径(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチB(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

シャフトサポーター(SH-A形)

通常単価(税別)
2,3628,836
税込単価
2,5989,720
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。【特長】・軽量のアルミ製です・軸を固定するための端...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アルミ製のシャフトサポーター

SH-A形の外観

SH-A形の外観

SH-A形の寸法図

SH-A形の寸法図

SH-A形の寸法図

SH-A形の寸法図

呼び番号軸径
mm
主要寸法締付ボルト質量
g
h
mm
E
mm
W
mm
L
mm
F
mm
G
mm
P
mm
B
mm
S
mm
呼び推奨トルク
N・m
SH8A82021421432.8618325.5(M5 用)M4224
SH10A102021421432.8618325.5(M5 用)M4224
SH12A122321421437.5620325.5(M5 用)M4230
SH13A132321421437.5620325.5(M5 用)M4230
SH16A162724481644825385.5(M5 用)M4240
SH20A2031306020511030456.6(M6 用)M5370
SH25A2535357024601238566.6(M6 用)M65.5130
SH30A3042428428701244649(M8 用)M65.5180
SH35A35504998328215507411(M10 用)M813.5270
SH40A406057114369615609011(M10 用)M813.5420
SH50A50706312640120187410014(M12 用)M1229750
SH60A60807414845136189012014(M12 用)M12291,100

型番リスト

表示件数

軸径

(φ)

取付穴ピッチB

(mm)

最小発注数量
8
32
1個
10
32
1個
12
32
1個
13
32
1個
16
38
1個
20
45
1個
25
56
1個
30
64
1個
35
74
1個
40
90
1個
50
100
1個
60
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,547
( 2,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,609
( 2,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,362
( 2,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,362
( 2,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,808
( 3,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,660
( 2,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,994
( 3,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,204
( 3,524 )
4日目
5,280
( 5,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,280
( 5,808 )
4日目
8,836
( 9,720 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
【特長】
・軽量のアルミ製です
・軸を固定するための端末加工が不要のため、丸軸のまま使用可能でコストダウンを図れる
・取付け時間の短縮化
【用途】
・自動化機械、半導体製造装置、エアーシリンダー等、あらゆる産業機器に使用されている

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャフトサポーター(SH-A形)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
リニアシャフトの取付に使用
4
満足度:4.0
簡単なスライド機構を構成することが可能です。 サイズが豊富で社内製作よりコストを抑えることが出来ています。
0人が参考にしています。
支柱固定用
5
満足度:5.0
支柱固定用に、使うことがよくあります。形状が豊富で助かっています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシャフトサポーター(SH-A形)(型番:SH30A)の詳細材質を教えてください。
A
材質はADC12です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャフトサポーター(SH-A形)
シャフトサポーター(SHF形)
LMシャフトサポート SK形
シャフトサポート(コンパクト型)
シャフトサポート(フランジ型)
シャフトサポート SKシリーズ(アルミ製)
メーカー日本ベアリング日本ベアリングTHKASK(エイエスケイ)ASK(エイエスケイ)SBC(エス・ビー・シー)
通常価格2,362-2,409 -1,041 -1,390 -1,216 -1,088 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状T形フランジ形T形T形フランジ形T形
シャフト締結種類スリットスリットスリットスリットスリットスリット
材質アルミニウムアルミ鋳物アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
表面処理なしなしなし標準アルマイト処理標準アルマイト処理なし
タイプ機械加工品鋳造品鋳造品アルミ押出品アルミ押出品鋳造品
よく一緒に購入される商品

シャフトホルダカテゴリの売れ筋ランキング