17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

食品用サクションホース GSサクション食品WS型N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

食品用サクションホース GSサクション食品WS型N

販売終了

型番

SH。ショクヒンWSガタN-25-50M

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・食品衛生法・食品添加物等の規格基準
・内外面ともに平滑で柔軟性に優れています
・軟質部が透明で内部流体の確認ができます
・可塑剤にDOPを使用しておりません
【用途】
・ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)
・デリバリー・サクション兼用

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
水 / 食品
金具取付
なし
ホース材質
[エチレン系樹脂] PVC
最小曲げ半径(mm)
170
[透明(有色含む)] 透明(有色含む)
外径(φ)
31.4
呼び内径
25
カットサービス対応
なし
内径(mm)
25.4
長さ(m)
50
最高使用圧力(Mpa)
0.5
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト