17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び内径

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

エアツール用ホース ウレタンブレードホース

通常単価(税別)
30,289104,182
税込単価
33,318114,600
通常出荷日:6日目

【特長】・ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです・ゴムホース・塩ビホースに比べ、超軽量で...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

サイズ(内径×外径)
m/m
標準重量
g/m
使用圧力
23℃ MPa
破裂圧力
23℃ MPa
最小曲半径
mm
定尺
m
色調
6.5×10550~1.57.840100オレンジ
8×12750~1.57.550100
8.5×12.5800~1.56.855100
9×141090~1.57.355100
11×161300~1.58.170100
12.7×181550~1.56.280100

※使用温度範囲:-20~+60℃
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

呼び内径

最小発注数量
40
10
6.5
1個
50
12
8
1個
55
12.5
8.5
1個
55
14
9
1個
70
16
11
1個
80
18
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,289
( 33,318 )
6日目
40,731
( 44,804 )
6日目
41,762
( 45,938 )
6日目
65,956
( 72,552 )
6日目
85,615
( 94,177 )
6日目
104,182
( 114,600 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです
・ゴムホース・塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です
・-20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます
・柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです
・ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています
【用途】
・【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用
・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアツール用ホース ウレタンブレードホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアツール用ホース ウレタンブレードホース
エアホース(スウィングカップリング付)
エアーツール用ホース スーパートムスパッタホース
エアホース(ワンタッチカップリング付)
エアーツール用ホース コネクトコイル
エアーツール用ホース サンテックコイル
メーカー弘進ゴムトラスコ中山十川産業トラスコ中山十川産業十川産業
通常価格30,289-9,547 -7,632 -4,652 -4,572 -4,652 -
通常出荷日6日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
使用流体/用途空気-空気---
金具取付なし-なし---
ホース材質ウレタン-特殊エラストマー---
使用圧力範囲(MPa)0::1.5-::1.5---
オレンジ-黒&赤ライン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト