17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

送水用・排水用ホース ビニルウォーターホース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

送水用・排水用ホース ビニルウォーターホース

販売終了

型番

V.WH-12-100M

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします
・内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります
【用途】
・【水専用耐圧ホース】
・工場設備配管用。給水・散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
金具取付
なし
ホース材質
[エチレン系樹脂] PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
最小曲げ半径(mm)
65
外径(φ)
18.8
呼び内径
12.5
カットサービス対応
なし
長さ(m)
100
常用圧力(Mpa)
0~0.7
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト