17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

耐油用ゴムホース M耐油ホース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐油用ゴムホース M耐油ホース

販売終了

型番

M.OIL-06-100M

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

抜群の耐久性と安心して使える優れた耐油性ホース。
【特長】
・最高使用圧力3.0MPaの為、幅広い油圧回路にご使用出来ます
・アース線編込…Φ12以上のサイズ
・最高使用圧力3.0MPa、使用温度範囲-20℃から80℃
【用途】
・油圧回路及び、各種機械油の移送用
・高圧回路のリターン用(MAX3.0MPa)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
油(鉱油)
金具取付
なし
ホース材質
[特殊ゴム] ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~80
最小曲げ半径(mm)
90
外径(φ)
15
呼び内径
6X2B
カットサービス対応
なし
内径(mm)
6.3
長さ(m)
100
最高使用圧力(Mpa)
3.0

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト