17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

一般排水用ゴムホース ウォーターホース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

一般排水用ゴムホース ウォーターホース

販売終了

型番

WH-12-100M

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・良質のゴムと強靱な編糸を使用していますので、軽く柔軟性に富み作業性が優れております
・内圧がかかったときよじれが少なく、その上折りぐせが付きにくく抜群な耐久性をもっております
・長尺物ですから、中間の継手は不用です。その上必要な長さに切断して使用できますので経済的に富んでおります
・使用温度範囲-20℃から60℃
【用途】
・鉱山・土木建築の工事現場、工場などの一般送水用

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
金具取付
なし
ホース材質
[特殊ゴム] ゴム
外径(φ)
19.5
呼び内径
12
カットサービス対応
なし
内径(mm)
12.7
長さ(m)
100
常用圧力(Mpa)
0.5

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト