17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び内径

    ~mm
  • カットサービス対応

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 6日以内
    • 11日以内

送排気用ゴムホース エアーホース

通常単価(税別)
1,818150,843
税込単価
2,000165,927
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

【特長】・内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性、耐老...

詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

送排気用ゴムホース エアーホース 規格表

商品特長詳細

安全性・機能性そして耐油性にこだわりました。
さまざまな条件にクリアした、優れたホースです。

圧縮空気送用として、鉱業、土木建築、造船、鉄工業などに広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されております。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

呼び内径

カットサービス対応

内径

(mm)

長さ

(m)

常用圧力

(Mpa)

最小発注数量
13
6
なし
6.3
100
1.5
1個
15
8
なし
7.9
100
1.5
1個
15
8
あり
7.9
1
1.5
1個
15
8
あり
7.9
2
1.5
1個
15
8
あり
7.9
3
1.5
1個
15
8
あり
7.9
4
1.5
1個
15
8
あり
7.9
5
1.5
1個
15
8
あり
7.9
6
1.5
1個
15
8
あり
7.9
7
1.5
1個
15
8
あり
7.9
8
1.5
1個
15
8
あり
7.9
9
1.5
1個
15
8
あり
7.9
10
1.5
1個
16.5
9
なし
9.5
100
1.5
1個
16.5
9
あり
9.5
1
1.5
1個
16.5
9
あり
9.5
2
1.5
1個
16.5
9
あり
9.5
3
1.5
1個
16.5
9
あり
9.5
4
1.5
1個
16.5
9
あり
9.5
5
1.5
1個
16.5
9
あり
9.5
6
1.5
1個
16.5
9
あり
9.5
7
1.5
1個
16.5
9
あり
9.5
8
1.5
1個
16.5
9
あり
9.5
9
1.5
1個
16.5
9
あり
9.5
10
1.5
1個
21
12
なし
12.7
100
1.0
1個
25
15
なし
15.9
100
1.0
1個
29
19
なし
19
100
1.0
1個
36.5
25
なし
25.4
100
1.0
1個
46
32
なし
31.8
100
1.0
1個
53
38
なし
38.1
100
1.0
1個
68
50
なし
50.8
50
1.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,230
( 28,853 )
11日目
30,044
( 33,048 )
11日目
1,818
( 2,000 )
2日目
2,072
( 2,279 )
2日目
2,329
( 2,562 )
2日目
2,583
( 2,841 )
2日目
2,838
( 3,122 )
2日目
3,093
( 3,402 )
2日目
3,349
( 3,684 )
2日目
3,433
( 3,776 )
2日目
3,676
( 4,044 )
2日目
3,919
( 4,311 )
2日目
32,863
( 36,149 )
11日目
1,851
( 2,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,139
( 2,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,428
( 2,671 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,716
( 2,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,004
( 3,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,292
( 3,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,411
( 3,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,686
( 4,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,960
( 4,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,403
( 4,843 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,116
( 43,028 )
11日目
48,435
( 53,279 )
11日目
49,036
( 53,940 )
11日目
71,169
( 78,286 )
6日目
120,481
( 132,529 )
11日目
150,843
( 165,927 )
11日目
119,690
( 131,659 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性、耐老化性が優れております
・十分な安全率をもって設計、製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性が優れております
・編糸間の密着は特殊技術により特に強化されております
・良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます
・使用温度範囲-20℃から60℃
【用途】
・土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送排気用ゴムホース エアーホースのレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
設備保全用
5
満足度:5.0
加工設備の保守用部品として購入。 現状部品と比較しながら絞り込み条件で容易に選定ができました。 注文時に納入予定がわかる...もっと読む
0人が参考にしています。
社内設備用
5
満足度:5.0
エア配管に使用し、高所やラックに取り廻す際に柔軟性もあり作業しやすかったです。耐久性は未確認ですが、国内メーカーで安心し...もっと読む
0人が参考にしています。
エア配管に
4
満足度:4.0
エア配管に使用しました。柔軟性があり取り回しがしやすいです。
0人が参考にしています。
エアー配管
3
満足度:3.0
厚みがあり丈夫そうである程度柔軟性もあるので配管しやすいです。 ただ径が大きくなると100M単位でしか取り扱いがないのが...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー配管として
3
満足度:3.0
外販設備付帯のエアー配管として使用しています。汎用チューブと異なり型番:KHG1AH-06Cを利用することで最高使用圧力...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送排気用ゴムホース エアーホース
送排気用ゴムホース コンプレッサーホース
送排気用ホース ビニルエアーホース
送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホース
ゴムホース
送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレSPカバー
メーカー弘進ゴム弘進ゴム弘進ゴム弘進ゴム八興弘進ゴム
通常価格1,818-36,612 -23,593 -10,544 -5,082 -23,844 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目5日目〜5日目〜1日目〜3日目〜
使用流体/用途空気空気空気水 / 粉体 / 空気 / 農薬エアー水 / 空気
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質ゴムゴムPVCPVC合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)PVC
透明ブラック
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング