17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

SKYシリーズ SKY-S型・SKY-R型

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SKYシリーズ SKY-S型・SKY-R型 外形図

SKY-R型

製品仕様

タイプ取付方法ストッパ金具材質取付穴種類車輪ベアリング主な使用例
SKY-S:自在
SKY-R:固定
プレート式なしステンレス丸穴有り手押し台車

規格表

型番車輪車輪径(D)車幅(W)
(mm)
取付高(H)
(mm)
取付座(A×B)
(mm)
取付寸法(X×Y)(X'×Y')
(mm)
穴径(P)
(mm)
偏心(E)
(mm)
旋回半径(R)
(mm)
基準荷重(kgf)自重(g)表面処理
SKY-S100SUE-1帯電防止ウレタン(ナイロンホイル,B入)10028171~148100×5882×408.834~5784~10710.2900なし
SKY-S100SUE-2帯電防止ウレタン(ナイロンホイル,B入)10028171~154100×5882×408.834~5384~10320.4900なし
SKY-S100SUE-3帯電防止ウレタン(ナイロンホイル,B入)10028171~158100×5882×408.834~5084~10030.6900なし
SKY-S125SUE-1帯電防止ウレタン(ナイロンホイル,B入)12532193~167100×5882×408.841~66104~12910.21,030なし
SKY-S125SUE-2帯電防止ウレタン(ナイロンホイル,B入)12532193~173100×5882×408.841~61104~12420.41,030なし
SKY-S125SUE-3帯電防止ウレタン(ナイロンホイル,B入)12532193~177100×5882×408.841~58104~12130.61,030なし
SKY-R100SUE-1帯電防止ウレタン(ナイロンホイル,B入)10028171~148100×5882×408.834~57-10.2720なし
SKY-R100SUE-2帯電防止ウレタン(ナイロンホイル,B入)10028171~154100×5882×408.834~52-20.4720なし
SKY-R100SUE-3帯電防止ウレタン(ナイロンホイル,B入)10028171~158100×5882×408.834~49-30.6720なし
SKY-R125SUE-1帯電防止ウレタン(ナイロンホイル,B入)12532193~167100×5882×408.841~66-10.2760なし
SKY-R125SUE-2帯電防止ウレタン(ナイロンホイル,B入)12532193~173100×5882×408.841~61-20.4885なし
SKY-R125SUE-3帯電防止ウレタン(ナイロンホイル,B入)12532193~177100×5882×408.841~58-30.6760なし

使用例

SKYシリーズ SKY-S型・SKY-R型 使用例

手押し台車

商品特長詳細

  • 精密機器・部品の運搬に適した緩衝器付きキャスターです。
  • ユーエイダンパー内蔵により衝撃を吸収します。
  • 走行時の振動と共に騒音の発生を防止します。
  • 帯電しにくいので、ホコリの吸着を防ぎます。

注意・禁止事項

  • 選定上のご注意
    基準荷重は、総荷重(台車+積載物)に対応する適用荷重の範囲内でお選びください。

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

取付け高さ H

(mm)

車輪径 D

(φ)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

旋回半径

(mm)

金具の種別

最小発注数量
プレート式固定 / 緩衝器付
171~148
100
10
28
-
固定プレート式
1個
プレート式固定 / 緩衝器付
171~154
100
20
28
-
固定プレート式
1個
プレート式固定 / 緩衝器付
171~158
100
30
28
-
固定プレート式
1個
プレート式固定 / 緩衝器付
193~167
125
10
32
-
固定プレート式
1個
プレート式固定 / 緩衝器付
193~173
125
20
32
-
固定プレート式
1個
プレート式固定 / 緩衝器付
193~177
125
30
32
-
固定プレート式
1個
プレート式自在 / 緩衝器付
171~154
100
20
28
84~103
自在プレート式
1個
プレート式自在 / 緩衝器付
171~158
100
30
28
84~100
自在プレート式
1個
プレート式自在 / 緩衝器付
193~167
125
10
32
104~129
自在プレート式
1個
プレート式自在 / 緩衝器付
193~173
125
20
32
104~124
自在プレート式
1個
プレート式自在 / 緩衝器付
193~177
125
30
32
104~121
自在プレート式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,457
( 20,303 )
13日目
16,769
( 18,446 )
13日目
16,769
( 18,446 )
13日目
19,223
( 21,145 )
13日目
19,223
( 21,145 )
13日目
22,583
( 24,841 )
13日目
18,461
( 20,307 )
13日目
16,930
( 18,623 )
13日目
19,382
( 21,320 )
13日目
19,382
( 21,320 )
13日目
22,805
( 25,086 )
13日目

詳細情報

基本情報

半導体製造工場や精密機器・部品の運搬に最適『ユーエイダンパー』。
衝撃・振動に強い!
物流品質を守るクッション性能。
重量物のけん引もしっかりサポートするキャスターです。
【特長】
・内蔵されたユーエイダンパーが走行時の衝撃を吸収すると共に騒音の発生を防止します。
・走行時の振動と共に騒音の発生を防止。
・衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減。
・スプリング内蔵で衝撃を吸収。
・旋回始動性がよく、作業負担を軽減。
・軽い始動力で抜群の操作性。
・回転精度に優れたアルミダイカスト製ホイル。
・車輪の振れを大幅に低減し騒音も抑制。
【用途】
・運搬台車や牽引台車等に適している。
・従来のキャスターに比べ、牽引に優れる。

商品担当おすすめ

  • アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

    機械装置などに使用されているキャスター。許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。

  • キャスター UHG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター UHG型自在車プレート式

    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br>従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)。小スペースで機械装置に取付可能。長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。

  • JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式

    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。自在車と固定車の切替をワンタッチでできる。ストッパーにより、車輪の回転のみ止める事が可能。車輪にベアリングを入れる事で、許容荷重の増加に繋がる。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKYシリーズ SKY-S型・SKY-R型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q何故衝撃吸収が可能ですか?
A
ユーエイダンパー内蔵により衝撃を吸収します。
また、走行時の騒音・振動の発生を抑えます。
Q代表的な使用例を教えて下さい。
A
主に台車で数多く使用されております。クリーンルームでの使用もオススメしております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKYシリーズ SKY-S型・SKY-R型
双輪固定キャスターストッパーなし K-455R
キャスターT型・TSD型 プレートタイプ
キャスター T型、TSD型 ねじ込みタイプ
GR型固定車プレート式・G型ポリカーボネート車
ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ
メーカーユーエイキャスタータキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業ユーエイキャスタースガツネ工業
通常価格16,769-1,009 -2,165 -2,697 -118 -744 -
通常出荷日13日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜
金具材質ステンレス冷間圧延鋼板(SPC)樹脂樹脂スチール樹脂
取付高さ【範囲選択】(mm)170.1~200----50.1~70
許容荷重【範囲選択】(daN)~35.00----35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)95.1~125~50--~5050.1~70
車輪材質ウレタンナイロンウレタンウレタンポリカーボネートポリアミド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング